Obudowa ekranu 5,7", szara, okienko pośrodku, przód płaski, składająca się z dwóch części, cztery osłony czołowe ze śrubami
Obudowa ekranu 5,7", szara, okienko pośrodku, przód płaski, na baterię, składająca się z dwóch części ze śrubami i stykami baterii
Obudowa ekranu 5,7", szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, okienko pośrodku. Przód obniżony o 1,1 mm, klawiatura z lewej i prawej strony we wgłębieniu do instalacji naściennej
Obudowa ekranu 5,7" szara, składająca się z dwóch części, cztery osłonki z przodu ze śrubami i stykami baterii, okienko z lewej strony. Przód obniżony o 1,1 mm, klawiatura z prawej strony, we wgłębieniu na baterię
Obudowa ekranu 5,7", szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, okienko po lewej stronie. Przód obniżony o 1,1 mm, klawiatura z prawej strony we wgłębieniu do instalacji naściennej
Obudowa ekranu 7", szara, okienko pośrodku, przód płaski, składająca się z dwóch części, cztery osłony czołowe ze śrubami
Obudowa ekranu 7", szara, okienko pośrodku, przód płaski, na baterię, składająca się z dwóch części ze śrubami i stykami baterii
Obudowa ekranu 15", szara, okienko pośrodku, przód płaski, składająca się z dwóch części ze śrubami
Obudowa ekranu 15", szara, okienko pośrodku, przód płaski, z otworami wentylacyjnymi, otwór na kątownik przyłączeniowy i uchwyt VESA, składająca się z dwóch części ze śrubami
Obudowa ekranu 15", szara, okienko pośrodku, przód płaski, z otworem na kątownik przyłączeniowy, składająca się z dwóch części ze śrubami
"$pageName" na