Aprobata
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Kondycjoner sygnałów wyjściowych, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA do obciążenia w obszarze bezpiecznym. 3-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów (wyłączana przełącznikiem DIP), SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze śrubowe.
Kondycjoner sygnałów wyjściowych, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA do obciążenia w obszarze bezpiecznym. 3-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów (wyłączana przełącznikiem DIP), SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze Push-in.
2-kanałowy kondycjoner sygnałów wyjściowych, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA do obciążenia w obszarze bezpiecznym. 4-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów, SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze śrubowe.
2-kanałowy kondycjoner sygnałów wyjściowych, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA do obciążenia w obszarze bezpiecznym. 4-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów, SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze Push-in.
2-kanałowy kondycjoner sygnałów wyjściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia w obszarze Ex. 4-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów, SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze śrubowe.
2-kanałowy kondycjoner sygnałów wyjściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia w obszarze Ex. 4-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów, SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze Push-in.
Kondycjoner sygnałów wyjściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia w obszarze Ex. 3-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów (wyłączana przełącznikiem DIP), SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze śrubowe.
Kondycjoner sygnałów wyjściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia w obszarze Ex. 3-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów (wyłączana przełącznikiem DIP), SIL 2 (SC3), przyłącze Push-in.
"$pageName" na