Sygnał wejściowy
Sygnał wejściowy
Aprobata
Rodzaj sygnału wyjściowego
Rodzaj sygnału wejściowego
Rodzaj przyłącza
Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz separacyjny z pewną separacją galwaniczną, mostkowanie energii 24 V. Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja zamówienia, złącze śrubowe, SIL
Wzmacniacz separacyjny, separacja galwaniczna i szerokozakresowe zasilanie (24 V ... 230 V AC/DC). Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja standardowa ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), przyłącze śrubowe, SIL
Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz separacyjny z pewną separacją galwaniczną, mostkowanie energii 24 V. Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja standardowa (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), przyłącze śrubowe, SIL
Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz separacyjny z pewną separacją galwaniczną i szerokozakresowym zasilaniem (24 V ... 230 V AC/DC). Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja zamówienia, złącze śrubowe, SIL
Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz separacyjny z pewną separacją galwaniczną, mostkowanie energii 24 V. Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja standardowa (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), przyłącze sprężynowe, SIL
Wzmacniacz separacyjny, separacja galwaniczna i szerokozakresowe zasilanie (24 V ... 230 V AC/DC). Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja standardowa ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), przyłącze sprężynowe, SIL
Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz separacyjny z pewną separacją galwaniczną, mostkowanie energii 24 V. Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja zamówienia, złącze sprężynowe, SIL
Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz separacyjny z pewną separacją galwaniczną i szerokozakresowym zasilaniem (24 V ... 230 V AC/DC). Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja zamówienia, złącze sprężynowe, SIL
Kondycjoner sygnałów zasilania i sygnałów wejściowych Ex i, zgodny z protokołem HART. Przesyła sygnały zasilane lub aktywne 0/4-20 mA z obszaru Ex do obciążenia (aktywnie lub pasywnie) do obszaru bezpiecznego. 3-drożna separacja galwaniczna, SIL 2 wg IEC 61508, zaciski śrubowe
Kondycjoner zasilania przetwornika pomiarowego i sygnałów wejściowych Ex i, transparentny dla protokołu HART. Przesyła zasilane lub aktywne sygnały 0/4 ... 20 mA z obszaru Ex z separacją galwaniczną do dwóch obciążeń w obszarze bezpiecznym. 4-drożna separacja galwaniczna, przyłącze śrubowe, SIL, PL.
"$pageName" na