Aprobata
Pokrywy ochronne D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 19 mm
Pokrywy ochronne D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 19 mm
Pokrywy ochronne D25, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 19 mm
Pokrywy ochronne D25, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 19 mm
Pokrywy ochronne D50, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 19 mm, uszczelka: Nie, Standard
Pokrywy ochronne D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 29,4 mm, uszczelka: tak, Standard, ze sznurkiem, średnica oczka zawiesia sznurowego: 25 mm, do wkładek gniazd
Pokrywy ochronne D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 29,4 mm, uszczelka: Nie, Standard, ze sznurkiem, średnica oczka zawiesia sznurowego: 25 mm, do wkładek męskich
"$pageName" na