Lista produktów — akcesoria

Filtr

21 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Obudowa elektroniki - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Pozłacane styki, 5-biegunowe.

Cena: 7,22 EUR / 1

Konektor na szynę nośną - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Pozłacane styki, 5-biegunowe.

Cena: 8,97 EUR / 1

Złącza zasilania i komunikatów o błędach - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Moduł zasilania i sygnalizacji błędów, do stosowania wyłącznie na Termination Carrier

Cena: 125,90 EUR / 1

Multipleksery HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Multipleksery HART do konfiguracji online i diagnozy urządzeń obiektowych HART oraz ciągłej dokumentacji zmiennych procesu i stanów przez PC lub system zarządzania, do montażu na NS 35/7.5 lub NS 32

Cena: 1157,87 EUR / 1

Kabel - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Okrągły kabel konfekcjonowany tak 1 x IDC/FLK listwa styków żeńskich (14-pinowa, 180 °-Wyjście) na 1 x IDC/FLK listwa styków żeńskich (14-pinowa, 90 °-Wyjście), Długość kabla: 2 m

Cena: 35,67 EUR / 1

Zestaw kabli - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Zestaw kabli do transmisji sygnału na Termination Carrier dla wzmacniaczy separacyjnych serii MACX MCR(-EX)-SL- ... . Połączenie zacisków 3.1 i 3.2 (transmisja sygnału) z zaciskiem śrubowym do płytki sygnałowej za pomocą 4-biegunowego złącza wtykowego PTSM.

Cena: 8,72 EUR / 1

Zestaw kabli - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Zestaw kabli do transmisji sygnału i napięcia zasilania na Termination Carrier dla wzmacniaczy separacyjnych serii MACX MCR(-EX)-SL- ... . Połączenie zacisków3.1 i 3.2 (transmisja sygnału) oraz 1.1 i 1.2 (napięcie zasilania) z zaciskiem śrubowym do płytki sygnałowej za pomocą 4-biegunowego złącza wtykowego PTSM.

Cena: 15,74 EUR / 1

Zestaw kabli - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

Zestaw kabli do modułu zasilania i sygnalizacji błędów MACX MCR-PTB (nr art.: 2865625), do zastosowania na Termination Carrier do wzmacniaczy separacyjnych serii MACX MCR(-EX)-SL- ... .

Cena: 25,17 EUR / 1

Zestaw kabli - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Zestaw kabli do transmisji sygnału i napięcia zasilania na Termination Carrier do wzmacniaczy separacyjnych MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I (nr. art.: 2865340). Połączenie zacisków 3.2 i 2.2 (transmisja sygnału dla aktywnych kart wejściowych) oraz 1.1 i 1.2 (napięcie zasilania) z zaciskiem śrubowym do płytki sygnałowej za pomocą 4-biegunowego złącza wtykowego.

Cena: 16,79 EUR / 1

Zestaw kabli - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Zestaw kabli zasilających do redundantnego zasilania zespołu urządzeń na MINI-Analog Termination Carrier. Ten zestaw kabli może być stosowany tylko do zasilania za pomocą złącze zasilającego 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

Cena: 9,45 EUR / 1
21 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij