Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście analogowych sygnałów napięciowych. Wartości wyjściowe są przedstawiane w formacie znormalizowanym. Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.
IB IL AO 4/U/0-10-ECO
-
Moduł analogowy
2702498
Inline, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjścia analogowe: 4, 0 V ... 10 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,2 mm |
Wysokość | 119,8 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
magistrala lokalna Inline | |
Liczba interfejsów | 2 |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 125 |
Kod ID (hex) | 7D |
Kod długości (szesnastkowy) | 04 |
Kod długości (dziesiętny) | 04 |
Kanał danych procesowych | 64 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 8 Bajt |
Długość rejestru | 64 Bit |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 4 Bajt |
Analogowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjścia analogowe |
Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
Wskazówka dotycząca techniki przyłączeniowej | ekranowane, skręcone parami |
Liczba wyjść | 4 |
Rozdzielczość przetwornicy D/A | 12 Bit |
Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem; Elektroniczne |
Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca | |
Formaty danych | Przedstawienie znormalizowane |
prezentacja wartości wyjściowej | 16 bit |
Aktualizacja danych procesu | < 10 ms |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | > 2 kΩ |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | modułowa |
Miejsce instalacji | Control cabinet |
Zakres dostawy | z wtykiem Inline |
Komunikaty diagnostyczne | Awaria wew. zasilania urządzeń peryferyjnych Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
błąd sumy kontrolnej Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,6 W |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Pobór prądu | maks. 70 mA |
typ. 60 mA | |
Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 45 mA |
typ. 35 mA | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Logika magistrali (magistrala lokalna, zasilanie logiki) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Analogowe urządzenia peryferyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (patrz tabela „Obniżenie parametrów znamionowych” w karcie katalogowej) |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2702498 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI142 |
Klucz produktu | DRI142 |
GTIN | 4055626204475 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 73,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 62,5 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e4266376-fae2-4063-842d-aaa07682610f |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
SKS 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3240210
-
SK 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3025163
-
SCC 15-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019443
-
AB/SKS - Uchwyt wspornika 3240224
-
AB-SK/E - Uchwyt wspornika 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
4 analogowe kanały wyjściowe
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Zakres napięcia: 0 V ... 10 V
Format danych: widok znormalizowany
rozdzielczość: 12 bitowa
Wskaźnik diagnostyczny
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław