SAC-5P- 3,0-441/MINFS PWR
-
Kabel mocy
1443912
Kabel mocy, 5-bieg., PUR, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste 7/8"-16UNF, kodowanie: A, długość kabla: 3 m, przekrój żyły 2,5 mm2, dla zasilania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Zasilanie |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
materiał uchwytu | TPU |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Znamionowe napięcie udarowe | 4000 V |
Rezystancja izolacji | ≥ 10 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 600 V AC |
600 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 13 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste 7/8"-16UNF |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 3 m |
PUR/PCW szary [441] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 195 kg/km |
UL AWM Style | 20234 (80 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR/PCW szary [441] |
przewód sygnałowy AWG | 14 |
Budowa przewodu zasilającego | 50x 0,25 mm |
Przekrój przewodu | 5x 2,5 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 10,80 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | 7,98 Ω/km |
Napięcie znamionowe kabla | 500 V AC |
Napięcie probiercze | 4000 V AC |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 7,5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 15 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 81 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 162 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg EN 60332-1-2 |
wg UL VW1 | |
wg CSA FT1 | |
olejoodporność | wg HD 22.10 |
wg VDE 0282 część 10 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
5 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 90 °C (Gniazdo) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | 5 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1443912 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz produktu | AF1FDA |
GTIN | 4046356537483 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 222,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 222,22 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Produkty kompatybilne
-
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca 1430925
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212757
-
WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212623
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
-
TSD 08 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Narzędzie 1212512
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Wydajne: złącze wtykowe i przewody o dużym przekroju przewodu do zasilania w energię
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław