CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB
1418784

Styki zaciskane D-SUB, seria: HC-M-DSUB-C, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, prąd obliczeniowy: 5 A, przekrój przyłącza: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , materiał styku: Metal

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysoka klasa jakości
Różne rodzaje połączeń do każdej aplikacji
Zestyk toczony