US-EMLP (27X8) RD - Etykieta z tworzywa sztucznego
0804447

Etykieta z tworzywa sztucznego, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 51, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 27 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Klasa palności materiału PCW odpowiada V0 wg UL 94
Oznaczniki w formie jednolitych kart można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać drukarką THERMOMARK CARD
Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-EMLP... oferuje samoprzylepne oznaczniki urządzeń o dużej przyczepności