Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka szynowa pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych ze złączem szeregowym. Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.
IB IL RS 485-ECO
-
Moduł komunikacyjny
2702141
Inline, Złącze komunikacyjne, interfejs RS-485: 1, Komunikacja przez dane procesowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,2 mm |
Wysokość | 119,8 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
magistrala lokalna Inline | |
Liczba interfejsów | 2 |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
RS-485 | |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Stosować przewody ekranowane. |
Szybkość transmisji | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (możliwość parametryzowania) |
Fizyka transmisji | Miedź |
Obsługiwane protokóły | przezroczysty |
Terminator | typ. 120 Ω (aktywny, zintegrowany) |
Bity danych | 6 ... 8 |
Bity stopu | 1 albo 2 |
Bufor odbiornika | 4 kByte |
Bufor nadajnika | 1 kByte |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 191 |
Kod ID (hex) | BF |
Kod długości (szesnastkowy) | 07 |
Kod długości (dziesiętny) | 07 |
Kanał danych procesowych | 112 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 14 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 14 Bajt |
Długość rejestru | 112 Bit |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 16 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | modułowa |
Miejsce instalacji | Control cabinet |
Zakres dostawy | z wtykiem Inline |
Właściwości szczególne | Komunikacja przez dane procesowe |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,7 W |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Pobór prądu | maks. 85 mA |
typ. 70 mA | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Interfejs szeregowy / zasilanie 7,5-V (logika magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Interfejs szeregowy / zasilanie 24-V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Interfejs szeregowy / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali) / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24-V (UM) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2702141 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI151 |
Klucz produktu | DRI151 |
GTIN | 4046356983235 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 85,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 84,8 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
SKS 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3240210
-
SK 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3025163
-
SCC 15-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019443
-
AB/SKS - Uchwyt wspornika 3240224
-
AB-SK/E - Uchwyt wspornika 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-485
Dane są przesyłane w trybie Transparent Mode
Szybkość transmisji ustawiana do 38400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
Parametryzowanie i wymiana danych realizowane przez dane procesowe
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław