Nasze moduły Bluetooth umożliwiają prostą, niezawodną i opłacalną integrację przeniesionych lub trudno dostępnych urządzeń automatyki lub modułów wejścia-wyjścia z dostępną siecią automatyki Ethernet.
Dzięki funkcjom „Black Channel Listing” i „Low Emission Mode" istnieje możliwość użytkowania przemysłowej łączności Bluetooth bez zakłóceń równolegle z sieciami WLAN. Dodatkowo rozwiązanie to cechuje szybkie i nieskomplikowane uruchamianie z konfigurowaniem przyciskiem MODE, za pomocą interfejsu sieci Web lub bezpośrednio z poziomu sterownika.
FL BT EPA MP
-
Moduł bezprzewodowy
2701416
Adapter portu Bluetooth Ethernet z zewnętrznym złączem antenowym do bezprzewodowego łączenia urządzeń Ethernet, punkt dostępowy BT i rodzaj pracy klient, zakres dostawy obejmuje również antenę dookólną.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
Konstrukcja | Stand-alone |
Karta radiowa | |
Liczba | 1 |
Informacja montażu | montowany na stałe |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,104 W |
Zasilanie: Elektronika modułu | |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A, (męskie) |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
prąd zasilania | 46 mA (przy 24 V DC) |
Pobór prądu | 46 mA (przy 24 V DC) |
Cyfrowe: | |
Liczba wejść | 1 |
Ethernet | |
Interfejs | Ethernet |
Liczba | 1 |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie D (żeńskie) |
Antena | |
Liczba | 1 |
Rodzaj przyłącza | RSMA (męskie) |
Zysk | 3 dBi ((2,4 GHz)) |
Długość | 83 mm |
Funkcje | |
tryby robocze | Punkt dostępowy BT |
Konfiguracja | Interfejs webowy, przycisk mode, komendy AT (TCP(IP), SSC |
automatyczna selekcja kanałów | FHSS, AFH |
Quality of Service (QoS) | tak |
Bezpieczeństwo | 128-bitowe kodowanie danych |
Autoryzacja | |
PIN | |
niewykrywalna | |
Dopuszczenia radiowe | Europa, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
Obsługiwane kraje | Belgia |
Bułgaria | |
Dania | |
Niemcy | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francja | |
Grecja | |
Wielka Brytania | |
Irlandia | |
Islandia | |
Włochy | |
Japonia | |
Kanada | |
Łotwa | |
Lichtenstein | |
Litwa | |
Luksemburg | |
Malta | |
Holandia | |
Norwegia | |
Austria | |
Polska | |
Portugalia | |
Rumunia | |
Szwecja | |
Szwajcaria | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Hiszpania | |
Czechy | |
Węgry | |
USA | |
Cypr | |
Wireless | |
Oznaczenie | Bluetooth |
Rodzaj przyłącza anteny | RSMA (żeńskie) |
Zakres częstotliwości | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Pasmo ISM) |
Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
Standard radiowy | Bluetooth 2.1 + EDR |
Moc nadawania | maks. 12 dBm (EIRP) |
Liczba interfejsów radiowych | 1 |
Możliwe do przyłączenia moduły radiowe | 7 |
obsługiwane profile | PAN |
Szerokość | 66 mm |
Wysokość | 91 mm |
Głębokość | 34 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | bez złączy |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 65 °C |
Ciśnienie powietrza (praca) | 795 hPa ... 1080 hPa (do 2000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 90 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 90 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż naścienny, opcjonalnie na szynie nośnej |
Montaż naścienny | |
Informacja montażu | w komplecie zewnętrzna antena dookólna OMNI, antena wymienna |
Numer artykułu | 2701416 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DNN2B1 |
GTIN | 4046356749725 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 255,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 120 g |
Kraj pochodzenia | SE |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Kabel antenowy 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Kabel antenowy 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Kabel antenowy 2903266
-
FL EPA RMS - Adapter na szynę DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adapter montażowy 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1683002
Korzyści
Funkcje koegzystencji WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Komunikacja transparentna pod względem protokołu na warstwie 2
Stopień ochrony IP65
Zasięg* do 200m
Zewnętrzne przyłącze anteny RSMA
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław