ST 1,5-QUATTRO BU - Złączka przelotowa
3031199

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie poprzeczne do dowolnej ilości złączy przelotowym systemem mostków wtykowych FBS ...
Kompaktowe rozdzielniki potencjałów, dzięki podwójnemu przyłączu można podłączyć cztery przewody do jednego potencjału
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie