STP 4-2-ZB - Uchwyty tabliczek
3038613

Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwane w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 1,5..., opisywane za pomocą UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 lub ZBF 4, szary, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 4 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Uchwyt tabliczki STP...ZB można przykładowo zatrzasnąć w środkowym wpuście opisowym złącza sprężynowego ST i zwiększyć dwukrotnie powierzchnię etykiety