Transmisja optyczna z użyciem technologii światłowodowej umożliwia najwyższą bezzakłóceniowość przy maksymalnym zasięgu transmisji bez ograniczenia szerokości pasma transmisji.
FL MC EF WDM-SET SC
-
Konwerter światłowodowy
2902660
Zestaw konwerterów światłowodowych, składający się z urządzeń typu A i urządzeń typu B, do transmisji pełnodupleksowej 10/100Base-T (X) na pojedynczym włóknie szklanym Simplex z technologią WDM (Wavelength Division Multiplex). Przyłącze światłowodowe SC Simplex (1550/1310 nm).
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
Typ produktu | Konwertery mediów |
Sygnał | Ethernet |
Dane: optyczny światłowodowy | |
Zasięg transmisji łącznie z 3 dB rezerwą systemu | 38 km (F-E 9/125 0,36 dB/km) |
34 km (F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
28 km (F-E 9/125 0,5 dB/km) | |
21 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
5,5 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
21 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1200) | |
9 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
Rodzaj przyłącza | SC-Simplex |
Długość fali | 1550 nm |
1310 nm | |
Środek transmisyjny | Włókna szklane wielomodowe |
Włókno szklane jednomodowe | |
Dane | |
Środek transmisyjny | Miedź |
Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 65 °C |
Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
≤ 2000 m (wg UL) |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Przemysł okrętowy | |
Oznaczanie | DNV GL |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Drgania | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2902660 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC311 |
Klucz produktu | DNC311 |
GTIN | 4046356670616 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 393,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 434 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c70164e3-e124-4d3b-a32a-71e11230e813 |
Produkty kompatybilne
-
FL MC EF WDM-A SC - Konwerter światłowodowy 2902658
-
FL MC EF WDM-B SC - Konwerter światłowodowy 2902659
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45 1658008
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799322
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115617
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Zestaw urządzeń do transmisji na jednym włóknie
Komunikacja pełnodupleksowa z zastosowaniem tylko jednego włókna
Zasięg transmisji do 38 km
Autonegocjacja
Automatyczne przełączenie MDI-/MDI-X
Link Fault Pass Through (LFPT) i Far End Fault (FEF) - funkcje do łatwego monitoringu połączeń
10/100 Mb/s
Dopuszczenie morskie wg DNV GL
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław