Transmisja optyczna z użyciem technologii światłowodowej umożliwia najwyższą bezzakłóceniowość przy maksymalnym zasięgu transmisji bez ograniczenia szerokości pasma transmisji.
FL MC EF WDM-A SC
-
Konwerter światłowodowy
2902658
Konwerter światłowodowy (urządzenie zastępcze A), do transmisji pełnodupleksowej 10/100Base-T (X) na pojedynczym włóknie szklanym Simplex z technologią WDM (Wavelength Division Multiplex), przyłącze światłowodowe SC Simplex (1310/1550 nm). Do pracy wymagany zestaw urządzeń (typ A i typ B)!
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
Typ produktu | Konwertery mediów |
MTTF | 1400 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
599 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
101 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
MTBF | 492 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
133 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) | |
opóźnienie sygnału | ± 1,3 µs (Tryb Store-and-Forward, 10/100 Mb/s, w zależności od formatu ramki) |
Funkcje podstawowe | konwerter Store-and-forward |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | konwerter Store-and-forward |
Galwaniczna separacja | według IEEE 802.3 |
VCC // FE // Ethernet | |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,64 W |
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (Złącza śrubowe) |
18 V DC ... 30 V DC (przemienne lub redundantne, zasilanie z płyty systemowej szyny lub zasilanie z sieci) | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Pobór prądu typowy | 110 mA (24 V DC) |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Wtykowe złącza śrubowe (COMBICON), możliwa redundancja |
przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 14 |
Długość odizolowania | 7,00 mm |
Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Sygnał | Ethernet |
Funkcje podstawowe | konwerter Store-and-forward |
Dane: optyczny światłowodowy | |
Moc nadawcza, minimalna | ≥ -14 dBm ((9/125 µm) dynamicznie w trybie Link (średnio)) |
Moc nadawcza, maksymalna | ≤ -8 dBm ((9/125 µm) dynamicznie w trybie Link (średnio)) |
Zasięg transmisji łącznie z 3 dB rezerwą systemu | 38 km (F-E 9/125 0,36 dB/km) |
34 km (F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
28 km (F-E 9/125 0,5 dB/km) | |
21 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
5,5 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
21 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1200) | |
9 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
Rodzaj przyłącza | SC-Simplex |
Długość fali | 1310 nm (Wyślij) |
1550 nm (Odbiór) | |
Czułość odbiornika, min. | -31 dBm (Dynamicznie w trybie Link (średnio)) |
Czułość odbiornika, maks. | -3 dBm (Dynamicznie w trybie Link (średnio)) |
Środek transmisyjny | Włókna szklane wielomodowe |
Włókno szklane jednomodowe | |
Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
Liczba kanałów | 1 |
Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
Środek transmisyjny | Miedź |
sygnalizacyjne diody LED | Activity, status Link, 10/100Mb/s |
Tryb autonegocjacji | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Przełączanie MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
Kabel światłowodowy | |
Typy włókien | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Włókna szklane |
Swobodny upadek wg IEC 60068-2-32 | Swobodny upadek: 1 m |
Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drgania (praca): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Wstrząsy (eksploatacja): Czas trwania 25g, 11 ms, Impuls uderzenia półsinus. |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
≤ 2000 m (wg UL) | |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Przemysł okrętowy | |
Oznaczanie | DNV GL |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Drgania | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
Natężenie pola | 10 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
Sygnał | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium B |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Wejście | ± 0,5 kV (Zasilanie DC) |
Sygnał | ± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny) |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55032 |
Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | VDMA 24364:2018-05 |
Galwaniczna separacja | według IEEE 802.3 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2902658 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC311 |
Klucz produktu | DNC311 |
GTIN | 4046356669689 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 168,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 120 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 862777cc-fcec-4b65-9f9a-bd97a220b912 |
Produkty kompatybilne
-
FL MC EF WDM-SET SC - Konwerter światłowodowy 2902660
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45 1658008
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799322
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115617
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Komunikacja pełnodupleksowa z zastosowaniem tylko jednego włókna
Zasięg transmisji do 38 km
Autonegocjacja
Automatyczne przełączenie MDI-/MDI-X
Link Fault Pass Through (LFPT) i Far End Fault (FEF) - funkcje do łatwego monitoringu połączeń
10/100 Mb/s
Dopuszczenie morskie wg DNV GL
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław