SUBCON-PLUS 9/F - Wtyk mag. D-SUB
2744241

Wtyk D-SUB, 9-pol. żeński, dwa doprowadzenia kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na każde śrubowe złącze przyłącz.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Oddzielne złącza dla każdego przewodu
Duża szybkość transmisji
Duże bezpieczeństwo EMV
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Możliwość uniwersalnego zastosowania
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego