nowość
Ochrona przed usterkami odbiornika: przetwornice DC/DC dostarczają regulowane napięcie stałe.
Przetwornice DC/DC zapewniają regulowane napięcie stałe. Ich zastosowanie pozwala na uniknięcie zakłóceń systemu. Zwiększają one napięcie, dzięki czemu nawet przy długich przewodach odbiornik jest zasilany zawsze regulowanym napięciem stałym. Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia i umożliwiają tworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
nowość
nowość
nowość
Oparte na wiodących technologiach przetwornice DC/DC o najwyższej funkcjonalności oferują maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność.Dzięki SFB Technology, statycznej rezerwie mocy (125%) i funkcji prewencyjnego monitorowania zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu.
Teraz przetwornice DC/DC oferują również dynamiczną rezerwę mocy (200% przez 5 s) i możliwość wyboru przyłączy Push-in lub przyłączy śrubowych. Ponadto można dopasować indywidualnie progi sygnalizacyjne i charakterystyki. Niektóre przetwornice posiadają również dopuszczenie IECEx, które umożliwia ich stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem.
Przetwornice DC/DC QUINT nadają się do prądów do 20 A. Dzięki dużemu zakresowi napięcia wejściowego przetwornice obsługują wszystkie popularne napięcia wejściowe i wyjściowe w klasach mocy do 480 W. Konwertują one znamionowe napięcia wejściowe 12 V DC, 24 V DC lub 48 V DC na napięcia wyjściowe do 56 V DC.
Ponadto przetwornice DC/DC QUINT nadają się idealnie np. do zastosowań w dziedzinie kolejnictwa lub wytwarzania energii. Umożliwiają napięcia wejściowe od 42 V DC do 96 V DC lub od 67 V DC do 154 V DC.
Przetwornice DC/DC QUINT są dostępne w zakresie mocy do 100 W. Te modułowe przetwornice charakteryzują się wysoką mocą i doskonałą sprawnością. Posiadają funkcję prewencyjnego monitorowania oraz statycznej i dynamicznej rezerwy mocy. Ponadto istnieje możliwość wyboru przyłącza śrubowego lub przyłącza Push-in.
Przetwornice DC/DC QUINT pokryte lakierem ochronnym są odporne na czynniki zewnętrzne i nadają się do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach. Lakier ochronny przetwornic DC/DC chroni je przed pyłem, gazami korozyjnymi i 100% wilgotnością powietrza, jak również przed uszkodzeniami na skutek związanych z korozją prądów upływowych oraz przed migracją elektrochemiczną.
Przetwornice DC/DC w wersji plusowej posiadają wbudowany tranzystor MOSFET do redundancji 1+1 oraz n+1, co zapewnia symetryczne rozłożenie obciążenia i zwiększenie dyspozycyjności systemu. Szeroki zakres temperatur od -40°C do +70°C umożliwia używanie w trudnych warunkach otoczenia.
Przetwornica DC/DC z rodziny TRIO o mocy 1500 V dostarcza energię bezpośrednio z obiektu i zapewnia niezawodne zasilanie również bez centralnej sieci. Nadaje się optymalnie do fotowoltaiki i techniki napędowej.
W systemach fotowoltaicznych przetwornica DC/DC TRIO umożliwia uruchomienie falownika centralnego również bez sieci zasilającej. Ponadto można ją zastosowania do bezpośredniego i natychmiastowego zasilania monitorowania stringów w skrzynkach przyłączeniowych.
W dziedzinie techniki napędowej urządzenie wytwarza 24 V również bezpośrednio w maszynie, co pozwala na zasilanie systemu sterowania.
Przetwornica DC/DC serii UNO POWER służy do bezpośredniego zasilania szafy sterowniczej z systemu fotowoltaicznego. Bezpośrednie podłączenie do napięcia stringów do 1000 V DC pozwala na zasilanie np. Combiner Box bezpośrednio z modułu fotowoltaicznego. W ten sposób można zmniejszyć koszty instalacji oraz zwiększyć efektywność systemu.
Do małych mocy są przeznaczone przetwornice DC/DC serii MINI POWER. Przetwornice są dostępne do napięć wejściowych od 10 do 75 V DC. Dostarczają one prąd od 0,7 do 2 A. Dioda LED i aktywne wyjście przełączające służą do monitorowania napięcia wyjściowego. Przetwornice DC/DC MINI nadają się zwłaszcza do urządzeń AKPiA.
"$pageName" na