Obudowy ADVANCE

Ciężkie złącza wtykowe HEAVYCON ADVANCE

Wytrzymałe bez kompromisów

HEAVYCON ADVANCE uszczelnia bezpośrednio na ścianie montażowej — do najsurowszych wymagań.

Powrót do Obudowa

Kategoria

Szukaj w Obudowy ADVANCE

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dzięki obudowom HEAVYCON ADVANCE firmy Phoenix Contact można zrezygnować z typowych profili do PCB. Obudowa tulejowa dzięki blokadzie śrubowej tworzy szczelne połączenie bezpośrednio na ścianie szafy sterowniczej. Wybierz odpowiednio do wymagań obudowę metalową lub z tworzywa sztucznego.

Zalety

  • Dzięki stopniowi ochrony IP69K idealne w przypadku podwyższonych wymagań środowiskowych
  • Redukcja kosztów dzięki rezygnacji z profili do PCB
  • Kompatybilne ze standardowymi wycięciami w ścianach
  • Metalowe obudowy są „EMC ready” dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelnieniom

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza przemysłowe 3D