Moduły UPS

Moduły UPS

Pełna moc

Zapewnij zasilanie obciążeń przy użyciu modułu UPS, także przy braku zasilania sieciowego.

Powrót do Zasilacze i moduły UPS

Kategoria

  • UPS do zastosowań AC
    UPS do zastosowań AC

    Bezprzerwowe zasilacze do zastosowań AC dostarczają prąd, nawet w przypadku przerwy w zasilaniu.

  • UPS do zastosowań DC
    UPS do zastosowań DC

    Bezprzerwowe zasilacze do zastosowań DC dostarczają prąd nawet w przypadku przerwy w zasilaniu. Możliwość wyboru pasującego rozwiązania UPS.

  • Moduły buforowe
    Moduły buforowe

    Moduły buforowe magazynują energię w kondensatorach i zapewniają podtrzymanie napięcia w razie awarii zasilania trwających do kilku sekund.

  • Konfiguracja i komunikacja
    Wysoka elastyczność i komunikatywność

    Elastyczność i komunikatywność dzięki programowi UPS-CONF, kablom do transmisji danych i modułowi pamięci.

Szukaj w Moduły UPS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze moduły UPS dostarczają prąd nawet w przypadku awarii zasilania. Oferujemy rozwiązania UPS do zastosowań AC i DC, zapewniając ochronę systemów na wypadek awarii zasilania.

Ponadto nasze zintegrowane rozwiązania z zasilaczem lub zasobnikiem energii oferują kompaktowy system UPS. Nasze oprogramowanie umożliwia konfigurację i monitorowanie systemu UPS. Za pomocą modułów buforowych można rozbudować system UPS, a także utrzymać napięcie przy krótkich przerwach w zasilaniu trwających nawet kilka minut.

Korzyści

  • Rozwiązania UPS do każdego zastosowania i odpowiadające każdemu zapotrzebowaniu: zastosowanie w przemyśle, automatyce budynkowej, inżynierii oraz zasilaniu obciążeń AC i DC
  • Oszczędność miejsca: rozwiązanie typu Plug & Play integruje zasilacz lub zasobnik energii
  • Elastyczność dzięki modułowemu systemowi: prądy obciążenia do 40 A i czasy podtrzymania zasilania do kilku godzin
  • Pełne wykorzystanie energii: procesy i aplikacje są zasilane tak długo, jak jest to możliwe

Moduł UPS do aplikacji AC

UPS AC  

UPS AC

Bezpieczne zasilanie dzięki bezprzerwowym zasilaczom do zastosowań AC.

  • UPS AC z IQ Technology
  • UPS AC z wbudowanym zasilaczem
  • Zasobnik energii

UPS do zastosowań DC

UPS DC  

UPS DC

Możliwość niezawodnego zabezpieczenia urządzenia DC przed awarią zasilania.

  • UPS DC z technologią IQ
  • UPS DC z wbudowanym zasilaczem
  • Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem energii
  • Zasobnik energii

Konfiguracja i komunikacja

QUINT DC UPS z kablem do transmisji danych RS232 do FL COMSERVER  

Konfiguracja i komunikacja

Monitorowanie i konfiguracja systemu UPS za pomocą oprogramowania i kabli do transmisji danych firmy Phoenix Contact.

  • Program do konfiguracji i zarządzania UPS-CONF
  • Kable do transmisji danych

Moduły buforowe

Moduł buforowy  

Moduł buforowy

Możliwość ochrony urządzenia bez konserwacji oraz podtrzymania zasilania w razie awarii sieci trwającej do wielu minut.

  • do wielosekundowych zaników zasilania
  • do wielominutowych zaników zasilania

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS