Komputery przemysłowe

Komputery przemysłowe

Specjaliści do każdego zastosowania

Jako interfejs pomiędzy człowiekiem i maszyną lub jako centralny sterownik instalacji — komputery przemysłowe podołają każdemu wymaganiu.

Powrót do Urządzenia HMI i komputery przemysłowe

Kategoria

  • Komputery typu Box
    Komputery typu Box

    Komputery Box PC to kompaktowe i wydajne komputery do montażu w szafie sterowniczej i skrzynce przyłączeniowej.

  • Lista produktów – akcesoria
    Akcesoria

    Akcesoria do szybkiej i łatwej instalacji oraz efektywnej obsługi komputerów przemysłowych.

  • Monitory wielodotykowe
    Monitory z funkcją dotykową

    Monitory przemysłowe z ekranem dotykowym – idealne w roli oddalonego pulpitu do obsługi komputerów przemysłowych.

Szukaj w Komputery przemysłowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wykorzystaj mocne komputery do automatyzacji: komputery przemysłowe w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem stanowią efektywne i wszechstronne rozwiązanie do sterowania, obsługi i nadzoru instalacji i maszyn.

Korzyści

  • Wysoka dostępność systemu dzięki konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych, bez wentylatorów i ruchomych części
  • Długa dyspozycyjność dzięki komponentom Intel Embedded Roadmap
  • Wysoka kompatybilność dzięki otwartym standardom IT i różnym interfejsom
  • Wyjątkowo łatwy w serwisowaniu dzięki wygodnemu dostępowi do komponentów w obudowie komputera przemysłowego
  • Indywidualne rozwiązania dzięki dostosowaniu sprzętu i oprogramowania do potrzeb klienta
  • Wydajność procesora dostosowana do zastosowania: z energooszczędnymi procesorami i Intel® Atom™, Celeron®, Pentium®- lub Core™ najnowszej generacji
  • Komputery przemysłowe są częścią systemu COMPLETE line

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410