Złącza przemysłowe

Złącza przemysłowe HEAVYCON complete

Kompatybilność połączeń, elastyczność łączenia

HEAVYCON complete to odpowiednie złącze do każdego zastosowania.

Powrót do Złącza

Kategoria

  • Obudowy
    Obudowy HEAVYCON

    Wytrzymałe i niezawodne obudowy do zastosowania w trudnych, agresywnych warunkach.

  • Wkładki stykowe i styki
    Wkładki stykowe i adaptery złączkowe

    Wkładki stykowe i adaptery złączkowe są przeznaczone do indywidualnych zastosowań.

  • Przepusty kablowe
    Przepusty kablowe

    Niezawodne przepusty kablowe uszczelniają przewody, chroniąc urządzenia przed wodą i pyłem.

Szukaj w Złącza przemysłowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złącza przemysłowe serii HEAVYCON complete chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.

Korzyści

  • Dzięki trzem różnym seriom zawsze można dobrać odpowiedni złącze do danego zastosowania
  • Kompatybilność połączeń: obudowy są kompatybilne z aluminiowymi obudowami znanych producentów
  • Elastyczność łączenia: różne techniki przyłączeniowe we wkładkach stykowych i adapterach złączkowych
  • Wszystko w jednej obudowie: modułowe wkładki stykowe do sygnałów, danych, zasilania i sprężonego powietrza wystarczy zatrzasnąć w ramce sprężynowej i zamontować w obudowie
  • Niezawodne interfejsy: wszystkie obudowy metalowe są „EMC ready” dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelnieniom
  • Złącza przemysłowe są częścią systemu COMPLETE line

HEAVYCON complete – odpowiednie złącze do każdego zastosowania

Złącza przemysłowe HEAVYCON complete  

Złącza przemysłowe HEAVYCON complete

Pełna elastyczność przy zastosowaniu złączy przemysłowych: dzięki możliwości łączenia wytrzymałych obudów z naszych trzech serii oraz pasujących do nich wkładek stykowych można stworzyć odpowiednie złącze spełniające indywidualne wymagania:

  • HEAVYCON STANDARD – wszechstronne, odporne na korozję obudowy metalowe z wzdłużną lub poprzeczną klamrą blokującą
  • HEAVYCON EVO – elastyczność wyboru kierunku wyjścia przewodu dzięki obrotowemu zamkowi bagnetowemu
  • HEAVYCON ADVANCE – bezkompromisowa wytrzymałość i ekonomiczność dzięki montażowi bezpośredniemu

 

Możliwość wyboru techniki przyłączeniowej

Wkładki stykowe modułowe i wkładki o stałej liczbie pinów  

Różnorodność do wszystkich zastosowań

Nasze wkładki stykowe umożliwiają uzyskanie kompatybilnych i łączonych elastycznie interfejsów we wszystkich popularnych rozmiarach i z różnymi rodzajami przyłączy.

Oprócz wersji ze stałą liczbą pinów dostępne są modułowe wkładki stykowe w różnych klasach mocy. Moduły do transmisji danych, sygnałów i zasilania można połączyć w jednym złączu, montując je w ramce sprężynowej.

Szybkozłącza, takie jak przyłącze Push-in czy przyłącze samonacinające QUICKON, umożliwiają przyłączenie przewodów w ciągu kilku sekund. Nasze wkładki stykowe o stałej liczbie pinów i modułowe wkładki stykowe można montować we wszystkich seriach obudów.

Podłączanie „na ślepo”: ramki dokujące do złączy modułowych

Ramki dokujące do złączy modułowych  

Ramki dokujące do złączy modułowych

Ramki dokujące HEAVYCON zapewniają szybką instalację i obsługę techniczną. Pływające złącza żeńskie i kołek prowadzący ramek dokujących umożliwiają bezpieczne podłączanie złączy „na ślepo” w miejscach, w których widoczność interfejsów jest ograniczona. W wytrzymałej ramce montuje się modułowe wkładki stykowe. Dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej ramce można stworzyć indywidualny interfejs.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza przemysłowe 3D

Serwis


Konfigurator złączy

Konfigurowanie i zamawianie przez Internet indywidualnych złączy przemysłowych

Zamawianie darmowych próbek

Dzięki trzem różnym seriom złączy Heavycon zawsze znajdziesz u nas odpowiednie rozwiązanie do Swojej aplikacji.

Zamów próbki
Zamów próbkę

Zawiłości stopni ochrony IP

Jak powinna być oznaczona obudowa aby zapewniła najwyższy stopień ochrony IP?

Stopnie ochrnony IP
Czytaj więcej na blogu
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763