Elektroniczna aparatura łączeniowa i moduły sterowania silnikiem

Elektroniczna aparatura łączeniowa i moduły sterowania silnikiem

Inteligentne przełączanie, ochrona i pomiar

Aparatura łączeniowa i moduły sterowania silnikiem zapewniają łatwą obsługę, oszczędność czasu i miejsca i wysoką dyspozycyjność systemu.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Płyta rozdziału mocy
    Płyta rozdziału mocy do hybrydowych rozruszników silnika

    Szybka instalacja rozruszników silnika oraz realizacja modułowych i funkcjonalnych rozwiązań z płytą rozdziału mocy.

  • Rozruszniki silnika
    Rozruszniki silnika

    Hybrydowe rozruszniki silnika dzielą się na rozruszniki bezpośrednie i nawrotne, dostępne z różnymi funkcjami, takimi jak wyłączenie awaryjne czy ochrona silnika.

Szukaj w Elektroniczna aparatura łączeniowa i moduły sterowania silnikiem

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W wielu aplikacjach przemysłowych do realizacji ruchów stosuje się silniki elektryczne. W wielu aplikacjach przemysłowych do rozruchu silników wykorzystywane są bardzo często klasyczne, mechaniczne układy stycznikowe. Zajmują one jednak dużo miejsca i wymagają czasochłonnego oprzewodowania. Dodatkowo żywotność takich urządzeń jest ograniczona. Do pomiaru ważnych parametrów silnika i danych procesowych często konieczne są skomplikowane czujniki.

Phoenix Contact oferuje szeroką gamę elektronicznej aparatury łączeniowej, ekonomicznych modułów do zarządzania silnikami i maszynami oraz modułową płytę rozdziału mocy, które są nieocenione przy optymalizacji kosztów produkcji i eksploatacji, konserwacji i zarządzania energią. Z naszą pomocą stawisz czoła wyzwaniom powszechnej cyfryzacji i Industrie 4.0.

Korzyści

  • Wysoka dyspozycyjność systemu i 10-krotnie dłuższa żywotność dzięki technologii hybrydowej
  • Elastyczne i proste włączanie do magistrali obiektowej za pomocą odpowiedniej bramki
  • Szybkie oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokującemu i oprzewodowaniu obciążenia
  • Łatwe wyłączanie grupy urządzeń poprzez łączniki T-BUS
  • Ochrona drogich elementów systemu dzięki dowolnie konfigurowalnym progom łączeniowym i sygnalizacji
  • Rejestracja danych roboczych i zużycia energii bez drogich czujników
  • Wejście T-BUS do bezpośredniego połączenia i przesyłania danych procesowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/subcategory_pages/Hybrid_motorstarters_stand_alone_P-02-10-01/78ff1bd7-f626-48c9-bea7-7ec373f1c3f6

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij