네트워킹

네트워킹

간섭 없는 연결

현대적인 기술을 사용하여 시스템 부품, 원격 스테이션 및 변전소를 손쉽게 간섭 없이 연결할 수 있습니다.

돌아가기 원격 제어 및 원격 유지 관리

카테고리

  • 광섬유 케이블을 사용한 네트워킹
    광섬유 케이블을 사용한 네트워킹

    피닉스컨택트 FO 컨버터는 PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet, RS-232 및 RS-485 인터페이스 등과 같은 원격 제어 기술에 사용되는 기존 통신 프로토콜을 지원합니다.

  • WLAN 및 Bluetooth를 사용한 네트워킹
    WLAN 및 Bluetooth를 사용한 네트워킹

    WLAN 및 Bluetooth를 통한 무선 Ethernet을 사용하면 시스템을 안정적으로 네트워크에 연결하고 셔틀, 모바일 엔드 장치 또는 세이프티 관련 시스템과 무선 통신을 수행할 수 있습니다.

WLAN, Bluetooth 및 광섬유 기술을 사용하면 다양한 시스템 부품, 원격 스테이션 및 변전소를 손쉽게 간섭 없이 연결할 수 있습니다. 확장된 온도 범위를 가진 피닉스컨택트의 견고한 FO 컨버터를 사용하여 최대 45 km의 거리를 확보할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트의 WLAN 및 Bluetooth를 사용한 무선 네트워크 통신 및 안정적인 산업용 컴포넌트가 제공하는 이점을 경험해 보십시오.