지붕 부상형 탱크용 소방 시스템: WLAN을 사용한 중앙 상태 모니터링

PROFINET를 통한 상태 정보의 전송을 위한 WLAN 5100 액세스 지점

Saval BV 본사  

Saval BV 본사

특히 폭발 위험이 크다는 점에서 원유 및 기타 화석 연료를 안전하게 보관 및 취급하는 것이 필수적입니다. 따라서 네덜란드 기업인 Saval BV는 지붕 부상형 탱크를 위한 특수한 소방 시스템을 설계했습니다.

피닉스컨택트의 WLAN 액세스 지점과 함께 컨트롤러 및 I/O 모듈을 사용하여 웹 기반의 시스템 상태 모니터링을 수행할 수 있습니다.

적용

원유 탱크의 특정 영역에서는 폭발 위험이 매우 높기 때문에 이러한 탱크는 ATEX 지침에 따라 영역 0으로 분류됩니다.

대부분의 경우에 사용되는 지붕 고정 탱크는 원료를 채울 때 저장된 원료와 고정된 지붕 사이에 폭발성 대기가 형성됩니다.

지붕 부상형 탱크에 있는 소화 컨테이너  

소화 컨테이너는 부상형 지붕의 가장자리를 따라 탑재됩니다.

저장된 용액 위에 지붕이 떠 있는 지붕 부상형 탱크가 대안이 될 수 있습니다. 이러한 지붕은 자유롭게 이동하기 때문에 탱크 벽 영역에서 유연하게 밀봉되어야 합니다.

그러나 탱크 벽과 밀봉 사이에 저장된 원료에서 발생한 약간의 가스가 누적될 공간이 있습니다. 가스가 주변 공기와 혼합될 경우 여기서 가연성 혼합물이 생성됩니다. 낙뢰 또는 스파크에 의해 발생하는 정전기로 인해 화재가 발생할 수 있지만 이러한 화재는 발생 초기에 진압할 수 있습니다. 화재를 발견하지 못하고 그대로 두면 통제할 수 없는 큰 화재로 빠르게 발전할 수 있습니다.

이러한 문제를 감안하여 Saval은 스프링클러 시스템과 함께 주변 거리 40 m까지 탱크를 보호하는 소화 컨테이너로 구성된 소방 시스템을 설계했습니다. 직경이 120 m인 지붕 부상형 탱크는 종종 여러 개의 소방 시스템이 필요합니다.

자동화된 소방 시스템에서는 소방 시스템의 상태에 대한 정보를 제공하는 두 개의 디지털 신호를 모니터링해야 합니다. 각 소방 시스템에는 소화 컨테이너의 수위를 모니터링하는 레벨 스위치와 시스템 압력에 대한 정보를 제공하는 압력 스위치가 있습니다.

부상형 지붕 밀봉 옆의 영역은 영역 0으로 지정되어 있습니다. 두 개의 디지털 신호는 영역 1에 설치된 분배기 박스에서 수집됩니다. 화재가 발생하면 레벨 및 압력 스위치가 동시에 활성화됩니다. 반면에 스프링클러 시스템에 누수가 있는 경우 압력 스위치만 활성화됩니다. 마찬가지로 소화 컨테이너에 누수가 있는 경우 레벨 스위치가 켜집니다.

 

로컬 버스에 완벽하게 추가할 수 있는 본질 안전 I/O 모듈

중앙 솔루션의 개념에 따라 디지털 신호는 케이블을 통해 위험하지 않은 영역에 설치된 모니터링 패널로 전송됩니다. 모니터링 패널은 피닉스컨택트가 폭발 위험이 있는 영역용으로 특별히 개발한 인라인 제품군의 모듈형 ILC 171 ETH 컨트롤러 및 본질 안전 Ex i I/O 모듈로 구성됩니다.

본질 안전 단자대는 특수한 인라인 모듈에서 전원을 공급 받습니다. 이러한 모듈은 컨트롤러의 로컬 인라인 버스에 완벽하게 추가되어 레벨 및 압력 스위치의 디지털 신호를 기록할 수 있습니다.

EXD 컨테이너, SK 3100  

SK 3100 EXD 컨테이너에 있는 모듈형 인라인 PROFINET 컨트롤러 및 I/O 모듈이 있는 WLAN 5100 액세스 지점

PROFINET 및 WLAN을 통해 신호 전달

오일 탱크에 사용 가능한 통신 구조가 없는 경우 새 케이블 경로를 설치하는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 이 점을 고려하여 Saval은 분산 솔루션인 SK 3100 보호 컨테이너를 설계했습니다. 이 보호 컨테이어에는 본질 안전 모듈과 함께 모듈형 PROFINET 컨트롤러가 포함되어 있습니다.

분산 SK 3100 스테이션은 최대 4개의 소방 시스템을 모니터링하고 모듈형 ILC 330 PN 고성능 컨테이너가 포함된 중앙에 설치된 SK 3000 모니터링 패널에 WLAN을 통해 신호를 전송합니다. WLAN 액세스 지점은 SK 3100 및 SK 3000 간에 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.

이러한 장치는 IEEE 802.11e 표준을 충족하고 PROFINET 지원 모드를 지원하므로 두 개의 인라인 컨트롤러가 PROFINET 프로토콜을 통해 서로 통신할 수 있습니다. 또한 개별 PROFINET 패킷에 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 우선 순위가 가장 높은 패킷이 다른 모든 Ethernet 패킷보다 먼저 WLAN 인터페이스를 통해 교환됩니다.

WEBVISIT 시각화가 있는 WP10 터치스크린  

웹 클라이언트로서 WEBVISIT 시각화에 액세스하는 HMI 장치

장치 상태 및 오작동의 웹 기반 시각화

피닉스컨택트의 웹 기반 WEBVISIT 시각화 소프트웨어는 솔루션을 모니터링하는 데 사용됩니다. 따라서 사용된 인라인 컨트롤러와 마찬가지로 컨트롤러에 통합 웹 서버가 있어야 합니다.

PLC의 웹 서버에 있는 시각화에 액세스하려면 단지 해당 IP 주소만 있으면 됩니다. 그런 다음 작동 및 모니터링 장치에 데이터가 표시됩니다. Saval에서 개발한 시각화에는 압력 및 레벨 스위치의 상태뿐만 아니라 제어 시스템에 대한 전원 공급이 표시됩니다.

또한 오작동 시에 해당 알람이 생성됩니다. Saval은 WP10 터치스크린을 사용하여 데이터를 표시합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166