연방 상수도 및 선박 관리청은 Kiel에 있는 북해-발틱해 수문을 비롯한 여러 개의 수문을 독일에서 운영합니다. 각각 두 개의 챔버가 있는 크고 작은 수문 그룹으로 구성된 시스템이 항시 사용됩니다. 수백년 동안 운영된 수문 그룹 아래의 터널은 기술적으로 매우 낙후되었습니다. 역방향 수관으로 되어 있는이러한 터널에는 에너지 공급, 용수, 폐수, 통신 등을 위한 라인이 모여 있습니다.
경제적인 측면을 제고하고 수문 그룹을 안정적으로 운영하기 위해 연방 상수도 및 선박 관리청의 담당자들은 새로 건설하기로 결정했습니다. 수문은 계속 작동하면서 첨단 기술을 활용하여 전체 시스템 아래의 약 30 m 깊이에 400 m 길이 및 2 m 폭의 터널이 뚫릴 것입니다. 챔버 사이에 여러 개의 새 통로를 사용하여 공급 라인을 연결할 것입니다. 이러한 작업은 수문 시스템을 더욱 현대화하기 과정의 일환으로 수행됩니다.
Karlsruhe 근처의 Rheinstetten에 위치한 Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH의 컴포넌트를 사용하여 공사를 감독하고 측정 결과를 평가하게 됩니다. Kiel-Holtenau의 수문 시스템에서는 소위 MCC(Measurement Communication Control) 시스템이라는 측정 부품을 4개의 영역에 분산시켜 이러한 영역에서 측정을 수행합니다.
여기서 해결해야 과제는 4개의 분리된 스테이션이 중심 지역에 있는 제어 센터에 위치한 중앙 MCC 마스터 스테이션에 데이터를 전송해야 한다는 점입니다. 개별 스테이션과 제어 센터 사이는 수백 미터 떨어져 있을 뿐만 아니라 수문 챔버가 위치해 있습니다. 따라서 케이블을 배설하는 것은 기술적 또는 경제적인 관점에서 실현 가능하지 않습니다.
수문 시스템의 공사를 감독하는 Glötzl Baumesstechnik의 프로젝트 관리자인 Joachim Haberland는 “이러한 점을 고려하여 우리는 매우 유연한 피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템을 채택했습니다. Radioline 모듈을 사용하면 I/O 신호 및 직렬 데이터 모두를 추가 비용 없이 전송할 수 있습니다.”라고 설명했습니다.
연결이 중단된 경우의 대체 전송 경로
수문 시스템에 마운트된 센서는 매우 정밀하게 표면을 스캔하여 챔버 벽의 모든 변화 또는 이동을 기록합니다. 또한 레벨 센서에 의해 10개의 위치에서 지하수 수위가 기록됩니다. 센서는 직렬 RS-485 인터페이스를 통해 이러한 신호를 전송합니다.
Radioline 무선 시스템은 측정 부품의 RS-485 출력에 직접 연결되고 값을 무선으로 제어 센터에 전송합니다. 여기에서 MCC 마스터가 데이터를 저장 및 평가합니다.
"이제 모든 측정값이 지속적으로 기록되므로 결함을 제때에 식별하여 즉각적인 조치를 구현할 수 있습니다."라고 Glötzl Baumesstechnik의 수석 부사장인 Jürgen Glötzl은 말했습니다.
직렬 및 I/O 데이터 전송 가능
새로운 트러스티드 무선 2.0 무선 기술은 산업용 인프라 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 특별히 개발된 Radioline 시스템의 기반이 됩니다. 이 기술은 프로세스 기술 분야의 센서 네트워크를 위한 솔루션인 WirelessHART와 공장 자동화에서 널리 사용되는 Bluetooth 및 무선 LAN 무선 표준 간의 간격을 메워줍니다.
적용 분야의 요구 사항에 따라 Radioline 모듈은 다양한 설정 옵션을 제공합니다. 단일 포인트-투-포인트 연결에서 복잡한 메쉬 네트워크에 이르는 모든 타입의 네트워크 구조를 구성할 수 있습니다.