Bluetooth

어려운 조건 하에서 제어 데이터의 빠르고 쉬운 전송

Bluetooth 로고

Bluetooth는 주로 모바일 통신 및 컴퓨터 액세서리 분야에서 사용되는 무선 기술입니다. 또한 Bluetooth는 뛰어난 기능 덕분에 산업용 자동화 네트워크에서 사용할 수도 있습니다.

따라서 Bluetooth는 기계 제작 및 시스템 제조 분야에서 통신 솔루션으로 확실하게 자리잡았습니다. 특히 Bluetooth는 Ethernet 및 PROFINET 데이터나 I/O 신호를 모바일 또는 회전 기계 부품에 전송하는 데 적합합니다. Bluetooth는 국제 IEEE 802.15.1 표준에 기초하며 전세계적으로 액세스 가능한 2.4 GHz ISM 대역에서 작동합니다.

안정적이고 견고한 무선 연결을 손쉽게 설정

Bluetooth는 혹독한 산업 조건에서도 안정적으로 작동하는 매우 견고한 무선 통신을 특징으로 합니다. 이는 데이터 전송 시마다 전송 채널이 변경되는 주파수 홉핑 방법에 따라 데이터가 전송되기 때문입니다. 채널 변경은 초당 최대 1600번 발생합니다. 최대 79개의 전송 채널이 있는 이러한 채널 이중화로 인해 Bluetooth는 주파수 대역의 간섭에 대한 뛰어난 내성을 가집니다.

이는 Bluetooth를 사용하여 특히 세이프티 통신(PROFIsafe, SafetyBridge 등)에 필수적인 매우 안정적인 무선 연결을 손쉽게 설정할 수 있다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트의 Bluetooth 모듈을 사용하면 버튼을 눌러 통신 연결을 설정할 수 있으므로 연결 작업이 더욱 간단합니다.

여러 무선 경로를 병렬로 작동 가능

일반적인 Bluetooth 네트워크 구조  

일반적인 Bluetooth 네트워크 구조

Bluetooth는 특히 적은 수의 장치가 있는 소규모 정적 무선 네트워크 애플리케이션에 적합합니다. 일반적인 Bluetooth 네트워크에는 간단한 포인트-투-포인트 애플리케이션이나 최대 7개의 장치가 있는 스타 토폴로지의 소규모 네트워크가 포함됩니다.

이 기술을 사용하면 이러한 여러 애플리케이션을 간섭 없이 병렬로 작동할 수 있습니다. 이런 점에서 Bluetooth는 무선 LAN과 상당히 다른데, WLAN을 사용하면 여러 장치가 있는 대규모 네트워크를 설정할 수 있지만 이러한 네트워크 중 극히 일부만 병렬로 작동할 수 있습니다.

WLAN과의 뛰어난 공존성

Bluetooth 및 WLAN 둘 다는 2.4 GHz 주파수 대역에서 작동합니다. 이는 충돌(간섭) 및 상호 간섭이 미리 프로그래밍된다는 것을 의미합니다.

Bluetooth 및 무선 LAN 간의 공존성  

AFH 및 블랙 채널 리스트 덕분에 Bluetooth 및 무선 LAN간의 뛰어난 공존성

따라서 Bluetooth에는 뛰어난 자동 공존 메커니즘인 AFH(Adaptive Frequency Hopping)가 있습니다. AFH는 10% - 15%의 미디어 액세스에서 WLAN 시스템을 안정적으로 탐지하고 WLAN이 차지하는 채널을 자동으로 제외합니다.

처음부터 간섭을 제거하고 효율적인 주파수 계획이 가능하도록 피닉스컨택트의 산업용 Bluetooth 모듈에서 WLAN에 예약된 최대 3개의 채널을 수동으로 격리할 수 있습니다. 이 경우 Bluetooth 모듈은 WLAN 채널 간에 사용되지 않은 주파수 범위만 사용하여 데이터를 전송하고 WLAN과 간섭을 일으키지 않습니다.

적용 예제

산업 환경에서 Bluetooth의 적용 영역은 다양하고 점차 증가하고 있습니다. 특히 기계 및 시스템의 원격 유지 관리가 점차 일반화되면서 이동 기계 부품의 컨트롤러 또는 드라이브 제어 시스템과 같은 인텔리전트 시스템과 투명하게 Ethernet 통신을 수행하는 것이 필요해졌습니다. Ethernet을 단순히 집전선을 통해 전송할 수 없으므로 무선 통신이 적절한 대안이 됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드