지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

고출력 충전(HPC) - 결합 충전 시스템(CCS)을 사용한 메가와트 충전

최신 HPC 기술이 적용된 피닉스컨택트의 CCS 충전 케이블은 전기차와 다용도 차량의 초고속 충전을 새로운 차원으로 끌어올립니다.
여러 대의 전기차, 전기 트럭, 전기 버스가 충전 중인 HPC 충전소가 있는 현대식 충전 충전 시설

고속 충전소용 기술

고출력 충전(HPC)은 전기차 초고속 충전소에 사용되는 충전 기술입니다. 또한 고출력 충전(HPC)은 375 A 이상의 충전 전류를 사용하는, 현재 DC 충전에 사용할 수 있는 가장 높은 성능 클래스를 특징으로 합니다. 따라서 주행 거리가 수백 킬로미터에 달하는 전기차 및 다용도 전기 차량의 배터리를 단 몇 분 만에 충전할 수 있기 때문에 더 이상 긴 시간 동안 충전할 필요가 없습니다. 이제 전기 충전소와 휴게소에서 충전하는 데 걸리는 시간이 내연 기관에 연료를 공급하는 것만큼 빨라졌습니다.

최대 1,000 kW의 고전력 충전을 위한 액체 냉각 방식 CCS 충전 케이블

최대 1,000 kW의 CCS 충전 케이블 새로운 냉각 개념의 고출력 충전(HPC)

피닉스컨택트는 2세대 CHARX connect professional 액체 냉각 방식 CCS 충전 커넥터를 통해 초고속 HPC 충전을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 새롭게 개발된 냉각 개념을 인해 CCS 충전 케이블은 이제 부스트 모드에서 최대 1 MW 또는 영구적으로 800 kW의 상당히 높은 충전 전력을 전송할 수 있습니다.

엄청난 양의 전력을 공급하기 때문에, 전기차를 포함한 다양한 전기 장치를 단 몇 분 만에 충전할 수 있습니다. 허용되는 충전 시간 내에 대용량 배터리를 충전하기 위해 높은 충전 전력을 필요로 하는 많은 전기 다용도 차량도 빠르게 다시 사용할 수 있게 됩니다.

주요 기능과 특징 개요:

  • 충전 표준: CCS 타입 2
  • 액티브 냉각을 사용한 DC 충전 전류: 부스트 모드에서 1,000 A, 상시 800 A
  • 패시브 냉각을 사용한 DC 충전 전류: 부스트 모드에서 800 A, 상시 600 A
  • DC 정격 전압: 1,000 V
  • 냉매: 물-글리콜 혼합물
  • 온도 센서: Pt 1000
  • 절연 모니터를 통한 누출 탐지
  • 4선 측정 기술
  • 보호 등급: IP67

실제 사용 시 이점 최신 HPC의 이점에 대해 알아보기

전기차의 CCS 충전 인렛에 연결되어 있는 고출력 충전(HPC) 충전 케이블
CCS 충전 커넥터를 사용하여 HPC 충전소에서 전기차를 충전하는 사람
HPC 충전소의 냉각 방식 CCS 충전 케이블의 내부 연결
HPC 충전 커넥터의 결합면 및 접점 교체
HPC 충전 커넥터의 안정적인 누출 탐지
CCS 충전소에서 충전하는 경우 요금이 청구되며 스마트폰에 청구서가 표시됩니다.
전기차의 CCS 충전 인렛에 연결되어 있는 고출력 충전(HPC) 충전 케이블

최적화된 냉각 개념이 적용되어 환경 친화적이고 유지 관리가 간편한 냉각수가 전선을 통해 직접 전달되어 케이블과 접점을 매우 효율적으로 냉각합니다. 이를 통해 부스트 모드에서 최대 1,000 kW의 CCS 충전이 최초로 가능해졌습니다.

CCS 충전 커넥터를 사용하여 HPC 충전소에서 전기차를 충전하는 사람

새로운 HPC 충전 커넥터는 1세대보다 20% 가벼우며 손잡이 부분이 인체 공학적으로 개선되었습니다. 새로운 구조로 인해 케이블이 훨씬 더 유연해졌습니다. 그 결과 편안하고 쉽게 조작할 수 있는 동시에 충전 전원도 증가합니다.

HPC 충전소의 냉각 방식 CCS 충전 케이블의 내부 연결

2세대 HPC 충전 케이블은 대부분 HPC 충전소에 적합한 조립형 케이블 엔드가 기본으로 제공됩니다. 하지만 고개의 요청에 따라 전원, 신호 및 냉각을 위한 맞춤형 연결 개념을 지원해 드릴 수도 있습니다.

HPC 충전 커넥터의 결합면 및 접점 교체

결합면 프레임과 모든 접점(DC+, DC-, PE, CP, PP)은 마모 정도에 따라 완전히 또는 개별적으로 손쉽게 교체할 수 있습니다. 하우징을 열지 않아도 되고 냉각수도 배출하지 않습니다. 이를 통해 빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 유지 관리가 가능합니다.

HPC 충전 커넥터의 안정적인 누출 탐지

충전 프로세스가 시작되기 전에 충전소의 절연 모니터가 충전 커넥터의 냉각수 누출을 ​​탐지합니다. 절연 모니터는 표준으로 규정되어 있기 때문에 이러한 안전 기능에는 별도의 전자 장치가 필요 없으며 추가 비용도 발생하지 않습니다.

CCS 충전소에서 충전하는 경우 요금이 청구되며 스마트폰에 청구서가 표시됩니다.

충전 케이블에 통합된 4선 측정 기술을 통해 전력 손실을 기록하여 차량으로 전달되는 에너지를 정확하게 확인할 수 있습니다. 따라서 HPC 충전 케이블은 독일 측정 및 교정법에 따른 청구에 필요한 모든 요건을 충족합니다.

냉각 방식 CCS 충전 케이블은 어떻게 작동합니까?

3D 보기

지금 3D로 경험하기

2세대 냉각 방식 CCS 충전 커넥터를 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.

HPC 성능 클래스 비교 3가지 클래스로 제공되는 CHARX connect professional 충전 케이블

500 kW 비냉각 방식
700kW 냉각 방식
1,000kW 냉각 방식
500 kW 비냉각 방식

700kW 냉각 방식

1,000kW 냉각 방식

충전 표준 CCS 타입 2 (2025년 4분기부터 NACS) CCS 타입 1, CCS 타입 2, GB/T ¹⁾ (2025년 1분기부터 NACS) CCS 타입 2
부스트 모드에서 충전 전류 ²⁾ 500 A 700 A 1,000 A
영구 충전 전류 ³⁾ 375 A 500 A 800 A
정격 전압 1,000 V 1,000 V 1,000 V
패널 피드스루 옵션
요청에 따른 맞춤형 연결 개념
결합면 프레임 및 DC 접점 교체 가능 ⁴⁾
PE 접점 및 신호 접점 교체 가능
4선 측정 기술 ⁵⁾
CAN 버스 인터페이스
제품 목록 보기 제품 목록 보기 제품 세부 정보 보기

¹ 현재 중국에서만 사용할 수 있습니다.
² 가능한 시간 범위는 냉각 용량, 주변 온도, 충전 지점 사용 빈도, 차량 충전 인렛의 설계 및 기타 작동 조건에 따라 달라집니다.
규범 규정을 준수하며 냉각 용량에 따라 달라집니다.
⁴ GB/T에는 해당되지 않습니다.
⁵ GB/T 및 CCS 타입 1에는 해당되지 않습니다..

피닉스컨택트의 HPC 시스템 고전력 충전 애플리케이션을 위한 추가 제품

대화형 이미지 맵: 고전력 충전 애플리케이션을 위한 제품
HPC 충전 케이블
CHARX connect professional HPC 충전 케이블은 500 ~ 1,000 kW의 충전 전력과 CCS 타입 1, CCS 타입 2, GB/T와 같은 다양한 충전 표준에 적합한 냉각 방식 및 비냉각 방식 버전으로 제공되며, 조만간 NACS도 제공될 예정입니다.
개요로 이동하기
HPC 차량 충전 인렛
케이블 사이즈가 120 mm²인 HPC 지원 CHARX connect universal 차량 충전 인렛은 다양한 작동 조건에 따라 500 kW 이상의 충전 전력을 제공합니다.
자세히 알아보기
HPC 냉각 장치
패시브 냉각 장치는 CHARX connect professional HPC 케이블의 효율적인 냉각을 보장합니다. 충전 컨트롤러는 충전 커넥터의 온도 센서를 통해 냉각 용량을 조절할 수 있습니다.
제품 세부 정보 보기
DC 전원 전자 장치
30 kW 전원 모듈인 CHARX power는 AC 주전원 전류를 DC 전류로 효율적으로 변환합니다. 최대 48개의 모듈을 연결하여 최대 1,440 kW의 총 전력을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기
DC 충전 컨트롤러
자유롭게 프로그래밍할 수 있는 DIN 레일용 CHARX control modular DC 충전 컨트롤러와 19인치 랙 마운팅용 CHARX control integrated는 최신 HPC 충전소를 위한 인텔리전스 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
DC 에너지 미터
보정법을 준수하는 EMpro DC 에너지 미터는 200 kW 및 650 kW의 성능 클래스에서 변조 방지 직접 측정이 가능하며 피닉스컨택트의 DC 충전 컨트롤러에 맞게 사전 구성되었습니다.
제품 목록 보기
HPC 충전 케이블용 액세서리
수리 키트, 케이블 핸들, 충전 커넥터 홀더와 같은 유용한 액세서리를 사용하면 CHARX connect professional HPC 충전 케이블을 간편하게 유지 보수하고 취급할 수 있습니다.
제품 목록 보기
차량 충전 컨트롤러
CHARX control vehicle 충전 컨트롤러는 HPC 충전소와 차량 간의 고수준 통신을 처리합니다. CCS 충전 인렛, LED 디스플레이, 취소 버튼, HV 접촉기를 제어합니다.
자세히 알아보기
실험실에서 가열 테스트 중인 HPC 충전 케이블

HPC기술의 개발 독일 엔지니어링이 고속 충전 혁명을 일으킨 방법

피닉스컨택트는 이미 2018년에 1세대 HPC 충전 케이블을 통해 기존에 200 kW까지 가능했던 CCS 충전 용량을 500 kW로 늘려 e-mobility의 이정표를 세웠습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 충전 케이블의 직경과 충전 커넥터의 크기 및 무게를 가능한 한 관리하기 쉽게 만드는 동시에 위험한 과열을 안전하게 방지하는 것이었습니다. 효율적인 액체 냉각과 잘 고안된 케이블 구조를 통해서만 이를 달성할 수 있었습니다. 결국 이 첨단 기술을 인정받아 오늘날 거의 모든 고속도로의 고속 충전소에서 피닉스컨택트의 HPC 커넥터를 볼 수 있게 되었습니다.

그 후 몇 년 동안 다용도 차량 부문의 전기화가 증가함에 따라 충전 전원 요구 사항도 증가했습니다. 또한 피닉스컨택트는 고객들로부터 HPC 충전 케이블에서 중요한 점이 무엇인지에 대한 귀중한 피드백을 받았습니다. 이를 통해 더욱 강력하고 견고하며 안전한 2세대 HPC가 탄생했습니다. 피닉스컨택트의 개발팀은 완벽한 열 방산을 위해 냉각 개념과 케이블 구조를 세세한 부분까지 최적화했습니다. 다른 제조업체들이 냉각 매체로 변압기 오일을 사용하는 반면, 피닉스컨택트는 환경 친화적이고 유지 관리가 간편한 물-글리콜 혼합물을 사용하고 있습니다.

물론 새로운 고출력 충전(HPC) 커넥터도 IEC 62196의 엄격한 요구 사항에 따라 테스트 및 출시 실험실에서 가열, 전단력, 인장력, 반복 굽힘, 비틀림, 전복 및 기타 여러 분야에 대한 테스트를 거쳤습니다. IP 보호와 같은 일부 영역에서는 1 m 깊이의 물에 잠겨도 견딜 수 있는 성능으로 표준의 요구 사항을 뛰어넘기도 했습니다.

MCS 충전 커넥터로 전기 트럭을 충전하는 트럭 운전사

HPC를 통해 MCS를 이중화할 수 있습니까? 피닉스컨택트는 언제 MCS 충전 커넥터를 출시할 예정입니까?

피닉스컨택트는 새로운 HPC 세대를 통해 아직 개발 중인 메가 와트 충전 시스템(MCS)으로 전환해야 하는 버스 및 트럭과 같은 많은 다용도 차량의 빠른 충전에도 적합한 최대 1 MW의 뛰어난 충전 전력을 자랑하는 CCS 충전 케이블을 제공합니다. 이러한 온로드 차량은 기존의 CCS 표준을 유지함으로써 광범위한 CCS 충전 인프라의 이점을 계속 누릴 수 있습니다.

그러나 광산 및 건설 차량과 같이 1.5 ~ 3 MW의 충전 전력을 필요로 하는 더 큰 배터리를 탑재한 무거운 오프로드 다용도 차량의 경우에는 다른 문제입니다. 이것이 바로 MCS가 꼭 필요한 부분입니다.

2018년에 CharIN MCS 태스크 포스가 만들어진 이후, 피닉스컨택트는 MCS 충전 표준 개발을 위한 요구 사항을 정의하기 위해 노력해 왔으며 2026년 초에는 상응하는 MCS 충전 케이블을 제공하고, 중기적으로는 피닉스컨택트만의 우수한 품질을 갖춘 MCS 충전 인렛을 제공할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

실제 테스트 중인 CCS 메가와트 충전 커넥터

2016년부터 현재까지의 성공 스토리 피닉스컨택트가 만든 고출력 충전(HPC)

2016년: 버락 오바마 미국 대통령과 앙겔라 메르켈 독일 총리가 Hannover Messe에서 고속 충전 기술의 미래를 직접 살펴보았습니다. 이 제품은 HPC 충전 커넥터의 프로토타입입니다.
2016년: 버락 오바마 미국 대통령과 앙겔라 메르켈 독일 총리가 Hannover Messe에서 고속 충전 기술의 미래를 직접 살펴보았습니다. 이 제품은 HPC 충전 커넥터의 프로토타입입니다.
2016 - 2018: 피닉스컨택트는 BMW, Porsche, Siemens, Allego와 함께 FastCharge 연구 프로젝트의 일환으로 세계 최초로 450 kW 충전소를 만들었습니다. 이는 진정한 고전력 충전이 기술적으로 가능할 뿐만 아니라, 일상적인 사용에도 적합함을 보여줍니다.
2016 - 2018: 피닉스컨택트는 BMW, Porsche, Siemens, Allego와 함께 FastCharge 연구 프로젝트의 일환으로 세계 최초로 450 kW 충전소를 만들었습니다. 이는 진정한 고전력 충전이 기술적으로 가능할 뿐만 아니라, 일상적인 사용에도 적합함을 보여줍니다.
2018: CCS 타입 2 표준에 따른 최초의 냉각 방식 HPC 충전 케이블이 유럽 전역의 고속 충전소에 납품 및 설치되었습니다. 500 kW를 영구적으로 안전하게 전송할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 HPC를 통해 고속 충전 기술을 혁신합니다.
2018: CCS 타입 2 표준에 따른 최초의 냉각 방식 HPC 충전 케이블이 유럽 전역의 고속 충전소에 납품 및 설치되었습니다. 500 kW를 영구적으로 안전하게 전송할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 HPC를 통해 고속 충전 기술을 혁신합니다.
2019년: 피닉스컨택트는 첨단 HPC 기술로 올해의 혁신 기업으로 선정되었습니다. 총괄 책임자인 Michael Heinemann, 프로젝트 관리자인 Robert Ewendt 및 개발자인 Dirk Moseke에게 비즈니스 상을 수여하는 Wladimir Klitschko 박사.
2019년: 피닉스컨택트는 첨단 HPC 기술로 올해의 혁신 기업으로 선정되었습니다. 총괄 책임자인 Michael Heinemann, 프로젝트 관리자인 Robert Ewendt 및 개발자인 Dirk Moseke에게 비즈니스 상을 수여하는 Wladimir Klitschko 박사.
2020: HPC 제품 포트폴리오가 확장되었습니다. 피닉스컨택트는 전력 전자 장치인 CHARX power 및 기타 구성 요소의 시장 출시와 함께 DC 충전 인프라를 위한 완전한 서비스 공급업체로 계속 발전하고 있습니다.
2020: HPC 제품 포트폴리오가 확장되었습니다. 피닉스컨택트는 전력 전자 장치인 CHARX power 및 기타 구성 요소의 시장 출시와 함께 DC 충전 인프라를 위한 완전한 서비스 공급업체로 계속 발전하고 있습니다.
2021년: 미국 시장으로 진출하는 고출력 충전! UL 인증을 받은 냉각 방식 충전 케이블은 이제 미국 시장에서도 판매됩니다. 내부 기술은 동일하게 유지되고 결합면만 미국 결합 충전 시스템(CCS) 1형 표준을 따릅니다.
2021년: 미국 시장으로 진출하는 고출력 충전! UL 인증을 받은 냉각 방식 충전 케이블은 이제 미국 시장에서도 판매됩니다. 내부 기술은 동일하게 유지되고 결합면만 미국 결합 충전 시스템(CCS) 1형 표준을 따릅니다.
2023: 냉각 없이도 가능한 고출력 충전(HPC)! 냉각을 사용하면 500 kW가 가능하지만, 여기서는 케이블 사이즈의 증가로 인해 액체 냉각 없이도 많은 애플리케이션에 충분한 전력인 375 kW를 영구적이고 안전하게 전송할 수 있습니다.
2023: 냉각 없이도 가능한 고출력 충전(HPC)! 냉각을 사용하면 500 kW가 가능하지만, 여기서는 케이블 사이즈의 증가로 인해 액체 냉각 없이도 많은 애플리케이션에 충분한 전력인 375 kW를 영구적이고 안전하게 전송할 수 있습니다.
스위스 제조업체인 Hess의 전기 버스가 최종 HPC 충전 테스트를 통과했습니다. 냉각 방식 CCS 충전 커넥터를 사용하여 여름철에도 500 A 또는 350 kW로 단 30분 만에 30%에서 80%까지 충전할 수 있습니다.
스위스 제조업체인 Hess의 전기 버스가 최종 HPC 충전 테스트를 통과했습니다. 냉각 방식 CCS 충전 커넥터를 사용하여 여름철에도 500 A 또는 350 kW로 단 30분 만에 30%에서 80%까지 충전할 수 있습니다.
2025: 2세대 냉각 방식 고출력 충전(HPC) 충전 케이블이 고출력 충전을 재정의합니다. 향상된 냉각 개념으로 최대 1,000 kW의 충전 전력이 가능해졌습니다. 따라서 CCS 기반 고출력 충전은 다용도 차량에도 매력적인 옵션입니다.
2025: 2세대 냉각 방식 고출력 충전(HPC) 충전 케이블이 고출력 충전을 재정의합니다. 향상된 냉각 개념으로 최대 1,000 kW의 충전 전력이 가능해졌습니다. 따라서 CCS 기반 고출력 충전은 다용도 차량에도 매력적인 옵션입니다.

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.
독일 노North Rhine-Westphalia의 Schieder-Schwalenberg에 위치한 피닉스컨택트 E-Mobility 본사

피닉스컨택트 E-Mobility 신뢰할 수 있는 강력한 파트너

피닉스컨택트 E-Mobility는 2013년 설립 이래 Phoenix Contact Group 내에서 전기차 충전 기술 분야의 전문 기업으로 자리매김해 왔습니다. 전 세계적으로 800명 이상의 직원이 근무하고 있으며 33,200 m² 면적에 25개의 생산 라인을 보유하고 있는 피닉스컨택트는 네트워크화된 충전 인프라 개발과 자동차 전기화를 위한 500개 이상의 제품을 제공합니다. IATF 인증을 받은 피닉스컨택트는 자동차 산업의 높은 요구 사항을 충족합니다.