직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, CCS 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P
-
DC 충전 케이블
1820938
CHARX connect professional, CCS 타입 2, HPC DC 충전 케이블, 최대 1000 A in Boost mode, 725 A 영구, 1000 V DC, 냉각식 차량 충전 커넥터 및 냉각식 케이블 있음, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 신호, PE 및 DC 전원 접점 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 4선 측정 기술 있음, 액체 냉각, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-3-1, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
새로운 냉각 기술을 사용한 최대 1000 kW의 충전 전원과 향상된 핸들링
고객 요청에 따른 맞춤형 연결 기술 - 고출력 충전(HPC) 충전소에 맞게 맞춤형 제작
빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 유지 관리를 위한 완전히 교체 가능한 결합면
절연 모니터를 통한 안정적이고 비용 효율적인 누출 탐지
통합 4선 측정 기술을 사용한 보정법 준수 청구
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
냉각수를 배출할 필요 없는 유지 관리가 간편한 결합면 프레임의 교체