DC 충전 케이블
EV-LABEL-L - 라벨
EV-LABEL-L
-
라벨
1309765
CHARX connect, 라벨, 액세서리, CCS-타입-2 차량 충전 커넥터용, DIN EN 17186
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
접착식 라벨
제품군
CHARX connect
타입
액세서리
충전 모드
모드 4
라벨
DIN EN 17186에 따른 마킹 L
다양한 고객 요구 사항
요청 시
소재 사양
색상 (라벨)
검정색 (9005)
소재 (라벨)
PVC
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54 (플러그 삽입됨)
표준 및 규정
표준
표준/규정
DIN EN 17186
상용 데이터
항목 번호
1309765
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
XWBLNY
GTIN
4063151558871
개당 중량(패키지 포함)
24 g
개당 중량(패키지 제외)
11.25 g
관세 번호
39191080
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27144792
ECLASS-15.0
27144792
ETIM
ETIM 10.0
EC002884
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500