무선 시리얼

무선 시리얼

직렬 데이터의 무선 전송

피닉스컨택트의 안정적인 무선 연결을 컨트롤러 또는 직렬 I/O 장치에 사용할 수도 있습니다.

돌아가기 산업용 무선

카테고리

  • Radioline 제품 목록
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    대형 산업용 시스템에서 I/O 신호의 안정적인 획득 및 분배를 위한 트러스티드 무선 2.0 기술이 적용된 Radioline입니다.

검색 위치 무선 시리얼

이 카테고리의 전 상품 보기

유연하고 유지 관리가 적은 고성능 솔루션 – RS-232/RS-485 인터페이스를 통해 직렬 데이터 전송에서 첨단 무선 기술의 이점을 경험할 수도 있습니다. 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 애플리케이션에 적합한 솔루션을 언제나 찾을 수 있습니다.

이점

  • 케이블을 연결할 필요가 없기 때문에 설치 및 유지 관리 비용이 감소
  • 무선 직렬 통신을 사용한 모바일 또는 교체 가능한 자동화 컴포넌트를 위한 이동성
  • 내마모성 무선 기술로 인해 전송 미디어 운영 비용 없음
  • 사용자 친화적 설치를 통한 쉽고 빠른 스타트업
  • 최대 250개 노드와의 간단한 포인트-투-포인트 또는 네트워크 연결(라인, 스타, 메쉬)

Radioline 무선 시스템

Radioline 무선 모듈  

대형 시스템을 위한 무선 시스템인 Radioline

Radioline은 대형 시스템을 위한 무선 시스템입니다. 이 무선 시스템을 사용하면 RS-232 또는 RS-485 직렬 인터페이스를 통해 여러 컨트롤러 또는 직렬 I/O 장치를 빠르게 쉽게 무선으로 네트워킹할 수 있습니다. 데이터 전송이 투명하므로 Modbus 또는 PROFIBUS와 같은 모든 프로토콜을 전달할 수 있습니다.

  • 트러스티드 무선 기술로 인한 높은 수준의 안정성
  • 지원되는 주파수 대역: 868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz
  • 조정 가능한 데이터 속도로 인한 최대 32 km의 범위
  • 포인트-투-포인트 연결 및 최대 250개의 노드가 있는 복잡한 메쉬 네트워크를 모두 지원하는 Radioline을 통한 유연한 네트워크 구성
  • 장치 수 감소: 통합 RS-232/RS-485 인터페이스가 적용된 단일 장치를 사용해 I/O 신호 및 직렬 데이터 전송
  • DIN 레일 커넥터 및 핫 스왑 기능으로 인해 최대 32개의 I/O 모듈로 확장 가능

PROFIBUS 케이블을 대체하는 Radioline의 적용 예제

두 개의 침전 탱크 간에 직렬 데이터의 무선 전송  

PROFIBUS 케이블 대체

특히 회전하는 애플리케이션의 경우 슬립 링으로 인해 데이터 통신에 문제가 발생할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 무선 시스템을 사용하면 움직이거나 접근하기 어려운 자동화 장치를 PROFIBUS 자동화 네트워크에 안정적이고 경제적으로 손쉽게 통합할 수 있습니다. 2차 침전 프로세스를 안정적으로 모니터링하여 최적의 수질을 보장하십시오.

  • PROFIBUS 케이블을 대체하는 RAD-2400-IFS 무선 모듈
  • 최대 93.75 kbps의 PROFIBUS 데이터 속도
  • 최대 3 km의 범위
  • 스타 네트워크에서 최대 14개의 노드

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보