무선 I/O

무선 I/O

I/O 신호의 무선 전송

무선 I/O 통신 – 쉽고 빠르고 안정적입니다.

돌아가기 산업용 무선

카테고리

  • Radioline 제품 목록
    트러스티드 무선 2.0 I/O

    대형 산업용 시스템에서 I/O 신호의 안정적인 획득 및 분배를 위한 트러스티드 무선 2.0 기술이 적용된 Radioline입니다.

  • 무선 멀티플렉서 제품 목록
    안테나가 있는 무선 멀티플렉서

    접근하기 어렵거나 회전하는 시스템 부품과의 안전하고 안정적인 I/O 통신을 위한 Bluetooth I/O 장치입니다.

검색 위치 무선 I/O

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 무선 I/O는 디지털 또는 아날로그 I/O 신호의 무선 전송에 이상적인 솔루션입니다. 프로세스 및 제어 기술의 I/O 통신을 위한 최선의 솔루션을 선택하십시오.

이점

  • 케이블을 연결할 필요가 없기 때문에 설치 및 유지 관리 비용이 감소
  • 무선 I/O 통신을 사용한 모바일 또는 교체 가능한 자동화 컴포넌트를 위한 이동성
  • 내마모성 무선 기술로 인해 전송 미디어 운영 비용 없음
  • 사용자 친화적 설치를 통한 쉽고 빠른 스타트업

Radioline 무선 시스템

Radioline 무선 모듈  

대형 시스템을 위한 무선 모듈인 Radioline

Radioline은 대형 시스템을 위한 무선 시스템입니다. 프로그래밍할 필요 없이 간단히 썸휠을 돌려 입력과 출력을 손쉽게 할당할 수 있습니다. Trusted Wireless 2.0 기술이 적용된 Radioline은 산업 환경에서의 안정적 사용을 위한 이상적인 솔루션입니다.

  • 트러스티드 무선 2.0 기술을 통한 높은 안정성
  • 지원되는 주파수 대역: 868 MHz, 900 MHz 및 2.4 GHz
  • 조정 가능한 데이터 속도로 인한 최대 32 km의 범위
  • 포인트-투-포인트 연결 및 최대 250개의 노드가 있는 복잡한 메쉬 네트워크를 모두 지원하는 Radioline을 통한 유연한 네트워크 구성
  • 장치 수 감소: 통합 RS-232/RS-485 인터페이스가 적용된 단일 장치를 사용해 I/O 신호 또는 직렬 데이터 전송
  • DIN 레일 커넥터 및 핫 스왑 기능으로 인해 최대 32개의 I/O 모듈로 확장 가능
Radioline 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리  

옥외 설치용 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리

I/O 신호 또는 직렬 데이터를 빠르고 쉽게 무선으로 전송하기 위해 Radioline 옥외 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리를 옥외에 직접 설치할 수 있습니다. 주문 시에 필요한 I/O 확장 모듈의 타입 및 수와 함께 무선 모듈을 선택하십시오.

무선 멀티플렉서 – 무선 신호 케이블

무선 멀티플렉서  

무선 MUX를 사용하여 접근하기 어렵거나 회전하는 스테이션에 I/O 신호를 안정적으로 전송

무선 MUX는 매우 빠르게 설치할 수 있습니다. 연결하고 전원을 켜면 무선 경로가 연결됩니다. 이 시스템은 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송합니다. 따라서 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다.

  • 구성 또는 설정이 필요 없는 손쉬운 스타트업
  • 많은 수의 채널을 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 빠른 연결 설정 및 신호 전송
  • 장애물이 없는 경우 전방향 안테나를 사용해 최대 200 m 범위를 커버하고 지향성 안테나를 사용해 최대 400 m의 범위를 커버
  • 최신 Bluetooth 4.0 기술

무선 I/O – 제품 비교

Radioline 무선 시스템무선 멀티플렉서
Radioline무선 MUX
주파수 대역868 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz2.4 GHz
기술트러스티드 무선Bluetooth 4.0
시야가 확보된 경우의 범위< 32 km(주파수 대역에 따라 다름)< 400 m
토폴로지포인트-투-포인트, 스타, 메쉬포인트-투-포인트

네트워크 장치 수

< 250(주파수 대역에 따라 다름)2(고정)
I/O 신호 수< 256개의 디지털 입력/출력,
< 128개의 아날로그 입력/출력
(0/4 ... 20 mA)
16개의 디지털 입력/출력,
2개의 아날로그 입력/출력
(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
전송 시간> 200 ms(주파수 대역, 데이터 속도, 네트워크 구조 및 네트워크 크기에 따라 다름)> 10 ms

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Radioline 설치

Radioline 무선 네트워크를 손쉽게 시작할 수 있습니다.