개요로 돌아가기

제어 레벨에서 무선 I/O 통합

제어 레벨에서 무선 I/O 통합

 

PC Worx용 기능 블록을 사용하면 Radioline 무선 시스템의 프로세스 데이터, 상태 매개변수 및 진단 매개변수를 컨트롤러로 직접 읽을 수 있습니다.

현대적인 무선 기술 덕분에 분산된 센서 및 액추에이터의 I/O 신호를 장거리에서도 피닉스컨택트의 컨트롤러에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.

이점

  • 케이블 액세스 없이 원격 스테이션의 모니터링 및 제어
  • 개별 무선 스테이션의 프로세스 데이터, 상태 파라미터 및 진단 파라미터를 손쉽게 읽기
  • 유선 설치와 비교하여 뛰어난 유연성, 손쉬운 설치 및 비용 절감
  • 개발 시간 단축
  • 라이센스가 필요 없는 무료 기능 블록

적용

Radioline 확장 모듈  

Radioline 확장 모듈

공동 기반 시설, 용수/폐수, 전력 생산, 원료 추출, 운송 기술, 화학 단지 또는 기타 프로세스 엔지니어링 시스템 등과 같이 옥외에 널리 분산되어 있는 시스템 구조에서는 흔히 측정값과 작동 메시지를 많은 원격 스테이션에서 제어 센터로 전달해야 합니다. 여기에는 예를 들어, 수위 모니터링 또는 펌프 성능과 유속의 일관된 기록이 포함됩니다.

그런 다음 제어 센터에서 프로세스 데이터는 표준화된 소프트웨어 인터페이스를 통해 상위 레벨 시스템으로 전송되거나 준비된 포맷으로 모니터에 표시됩니다.간단한 것처럼 보이지만 기술 소프트웨어와 관련된 많은 프로그래밍 작업이 필요합니다.

솔루션

자가 치유 기능이 있는 자동 네트워크 구조  

여러 다른 메쉬 네트워크에서 사용

기능 블록을 사용하여 새 기능을 빠르고 쉽게 통합하거나 장치를 제어 시스템의 완벽한 일부로 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 개발 시간이 단축됩니다.

현대적인 무선 기술 덕분에 분산된 센서 및 액추에이터의 I/O 신호를 장거리에서도 피닉스컨택트의 컨트롤러에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다. Radioline 헤드 스테이션에서 전체 무선 네트워크는 단 하나의 Modbus 슬레이브 주소로 표시되며 센서/액추에이터 정보를 손쉽게 읽고 쓸 수 있습니다.

피닉스컨택트 컨트롤러에서 I/O 통합

피닉스컨택트 컨트롤러에 대한 광범위한 사용  

PC Worx에서 I/O 통합

필요한 컴포넌트:

  • Radioline 전면부 모듈
  • Radioline I/O 확장 모듈
  • 인라인 또는 Axioline 컨트롤러
  • 인라인 또는 Axioline RS-485 통신 모듈
  • PC Worx
  • PC Worx 기능 블록

BOM

피닉스컨택트 컨트롤러에서 I/O 통합타입주문 번호
Modbus에서 직접 Radioline I/O 통합을 위한 Axioline 컨트롤러AXC 10502700988
Axioline F, 통신 모듈, Radioline 전면부 모듈과의 직렬 데이터 전송용AXL F RS UNI 1H2688666

다음 기능 블록이 PC Worx에 필요합니다. 
 

“다운로드” 탭에서 Radioline 전면부 모듈용 항목 데이터로 기능 블록을 찾을 수 있습니다. 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
피닉스컨택트 컨트롤러에서 I/O 통합타입주문 번호
Modbus에서 직접 Radioline I/O 통합을 위한 Axioline 컨트롤러AXC 1050
Axioline F, 통신 모듈, Radioline 전면부 모듈과의 직렬 데이터 전송용AXL F RS UNI 1H

다음 기능 블록이 PC Worx에 필요합니다. 
 

“다운로드” 탭에서 Radioline 전면부 모듈용 항목 데이터로 기능 블록을 찾을 수 있습니다. 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Radioline 전면부 모듈타입주문 번호
2400 MHz 무선 트랜스시버, 최대 5 km 범위(시야가 확보될 경우), 전세계적인 사용RAD-2400-IFS2901541
2400 MHz 무선 트랜스시버, 최대 5 km 범위(시야가 확보될 경우), 일본에서 사용RAD-2400-IFS-JP2702863
868 MHz 무선 트랜스시버, 최대 20 km 범위(시야가 확보될 경우), 유럽에서 사용RAD-868-IFS2904909
900 MHz 무선 트랜스시버, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 북미에서 사용RAD-900-IFS2901540
900 MHz 무선 트랜스시버, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 오스트레일리아에서 사용RAD-900-IFS-AU2702878
RS-485 멀티포인트 멀티플렉서, 2선 케이블을 통해 최대 1.2 km 범위RAD-RS485-IFS2702184
Radioline 전면부 모듈타입주문 번호
2400 MHz 무선 트랜스시버, 최대 5 km 범위(시야가 확보될 경우), 전세계적인 사용RAD-2400-IFS
2400 MHz 무선 트랜스시버, 최대 5 km 범위(시야가 확보될 경우), 일본에서 사용RAD-2400-IFS-JP
868 MHz 무선 트랜스시버, 최대 20 km 범위(시야가 확보될 경우), 유럽에서 사용RAD-868-IFS
900 MHz 무선 트랜스시버, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 북미에서 사용RAD-900-IFS
900 MHz 무선 트랜스시버, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 오스트레일리아에서 사용RAD-900-IFS-AU
RS-485 멀티포인트 멀티플렉서, 2선 케이블을 통해 최대 1.2 km 범위RAD-RS485-IFS
Radioline I/O 확장 모듈타입주문 번호
2개의 디지털 입력/출력 및 1개의 아날로그 입력/출력RAD-DAIO6-IFS2901533
4개의 디지털 입력(0 ... 250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4개의 디지털 NAMUR 입력RAD-NAM4-IFS2316275
4개의 디지털 릴레이 출력(6 A, 250 V AC / 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8개의 디지털 입력(0 … 30.5 V DC), 2개의 펄스 입력, 최대 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8개의 디지털 트랜지스터 출력(30.5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4개의 아날로그 전류 입력(0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4개의 아날로그 전압 입력(0 V ... 5/10 V)RAD-AI4-U-IFS2702290
4개의 아날로그 전류/전압 출력(0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4개의 Pt 100 입력(-50 ... +250°C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Radioline I/O 확장 모듈타입주문 번호
2개의 디지털 입력/출력 및 1개의 아날로그 입력/출력RAD-DAIO6-IFS
4개의 디지털 입력(0 ... 250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
4개의 디지털 NAMUR 입력RAD-NAM4-IFS
4개의 디지털 릴레이 출력(6 A, 250 V AC / 24 V DC)RAD-DOR4-IFS
8개의 디지털 입력(0 … 30.5 V DC), 2개의 펄스 입력, 최대 100 HzRAD-DI8-IFS
8개의 디지털 트랜지스터 출력(30.5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS
4개의 아날로그 전류 입력(0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
4개의 아날로그 전압 입력(0 V ... 5/10 V)RAD-AI4-U-IFS
4개의 아날로그 전류/전압 출력(0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)RAD-AO4-IFS
4개의 Pt 100 입력(-50 ... +250°C)RAD-PT100-4-IFS
액세서리타입주문 번호
Radioline 전면부 모듈의 진단 및 구성용 USB 케이블RAD-CABLE-USB2903447
액세서리타입주문 번호
Radioline 전면부 모듈의 진단 및 구성용 USB 케이블RAD-CABLE-USB

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166