단자대

단자대

모든 연결 기술 – 하나의 시스템

CLIPLINE complete 단자대 시스템은 독창적입니다. 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 푸쉬-인 연결
    푸쉬-인 연결

    푸쉬-인 연결 단자대의 낮은 삽입력으로 인해 전선을 손쉽게 직접 삽입할 수 있습니다.

  • 스프링 케이지 연결
    스프링 케이지 연결

    컴팩트 스프링 케이지 연결은 강력한 진동을 받는 경우에도 일정하고 안정적인 연결을 제공합니다.

  • 빠른 연결
    빠른 연결

    특허 받은 IDC 접점을 사용하면 전선 사전 처리가 필요 없는 빠른 연결이 가능합니다.

  • 스크류 연결
    스크류 연결

    전세계적으로 인정받고 있는 스크류 연결은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하며 광범위한 적용 분야에서 사용할 수 있습니다.

  • 볼트 연결
    볼트 연결

    모든 타입의 전선을 장기간 안정적으로 안전하게 연결: 볼트당 여러 케이블 러그를 사용하는 멀티 전선 연결입니다.

  • 배리어(Barrier) 연결
    배리어(Barrier) 연결

    배리어 단자대를 사용해 링 케이블 러그로 전선을 빠르고 편리하게 배선하십시오.

  • 특수 연결
    특수 연결

    특수한 산업 요구 사항을 위한 특수 연결 기술입니다.

검색 위치 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

이중 기능 샤프트로 인해 푸쉬-인, 스크류, 스프링 케이지, 빠른 연결 또는 볼트 연결 중에서 무엇을 선택하든지 상관없이 동일한 액세서리를 사용해 이러한 모든 연결 기술을 서로 자유롭게 결합할 수 있습니다.

이점

  • 완벽한 유연성: 다른 연결 기술을 사용하는 단자대의 자유로운 결합 가능
  • 이중 기능 샤프트를 통한 브리징 및 테스트 옵션
  • 동일한 형태의 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 인한 비용 절감

CLIPLINE complete, 모든 연결 기술 – 하나의 시스템

CLIPLINE complete 단자대 시스템  

CLIPLINE complete 단자대 시스템

CLIPLINE complete 단자대 시스템을 사용하면 전세계 어디에서나 모든 애플리케이션에서 고객의 요구 사항에 유연하게 대처할 수 있습니다. 다음 연결 방법 중에서 선택하십시오.

  • 간단한 PT 및 PTV 푸쉬-인 연결
  • 범용 UT 스크류 연결
  • 컴팩트 ST 스프링 케이지 연결
  • 빠른 QT QUICKON 연결
  • COMBI 플러그-인 연결 솔루션
  • 견고한 RT 볼트 연결

CLIPLINE complete – 일관된 모든 단자대용 액세서리

모든 연결 기술을 위한 하나의 액세서리  

모든 연결 기술을 위한 하나의 액세서리

CLIPLINE complete는 모든 연결 기술에 사용할 수 있는 단일 형태의 액세서리 제품군을 제공합니다.

  • 표준화된 마킹 및 테스트 액세서리를 제공하여 물류 및 보관 비용을 줄여줍니다.
  • 모든 단자대는 이중 기능 사프트를 통해 자유롭게 결합할 수 있습니다.
  • COMBI 연결 시스템의 일관된 플러그-인 영역을 사용하면 애플리케이션의 시간 절약형 모듈형 구성이 가능합니다.
  • 모든 분리 단자대의 표준화된 다기능 분리 영역에는 다양한 커넥터를 사용할 수 있습니다.

CLIPLINE complete – 연결 기술 역량

국제적으로 인증된 단자대 시스템  

국제적으로 인증된 단자대 시스템

피닉스컨택트 단자대는 일반 단자대 표준 이상의 조건에서 테스트를 거칩니다. 테스트 결과에 따라 이러한 단자대를 다음과 같은 모든 산업 분야에 사용할 수 있습니다.

  • 시스템 제조 및 기계 제작
  • 프로세스 기술 및 프로세스 엔지니어링
  • 화학 및 석유 화학 산업
  • 철도 산업
  • 조선
  • 에너지 기술

적절한 설계 방법의 구현과 고급 소재 사용을 통해 단자대는 표준을 뛰어넘는 요구 사항을 충족합니다.

CLIPLINE complete – 전위 연결, 보호 및 분배

CLIPLINE complete 단자대 및 PTCB 전자 장치 보호  

적절한 전자 장치 보호를 사용해 단자대를 빠르고 쉽게 확장

이상적인 형태의 보호를 사용하여 애플리케이션을 빠르고 쉽게 확장하십시오. 이렇게 하려면 CLIPLINE complete 설계가 적용된 적절한 PTCB 전자 회로 차단기를 사용하면 됩니다.

  • CLIPLINE complete 시스템의 표준 액세서리를 사용하여 단자대 및 장치 보호를 연결하십시오.
  • 1 - 8 A의 조정 가능한 전류 값을 사용하면 애플리케이션에 따라 장치 보호를 맞춤형으로 구성하고 보관 비용을 줄일 수 있습니다.
  • 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술과 슬림한 전체 폭의 PTCB를 사용하여 설치 도중 시간과 공간을 절약하십시오.

PROJECT complete – 계획부터 완성까지

PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어  

PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어

PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 전체 컨트롤 캐비닛 제조 프로세스를 지원합니다. 직관적인 사용자 인터페이스를 특징으로 하는 이 프로그램을 사용하면 단자 스트립의 개별 계획, 자동 검사 및 직접 주문이 가능합니다. BOM이 피닉스컨택트에 온라인으로 전송됩니다. 가격 계산서와 제품 가용성에 대한 정보가 고객에게 즉시 제공됩니다. PROJECT complete에는 모든 일반 CAE 프로그램에 최적화된 인터페이스가 있습니다. 또한 다양한 마킹 소재에도 불구하고 쉽고 편리하게 마킹을 만들 수 있습니다.

정션 박스 및 엔클로저

CLIPSAFE 접속 배선함 및 엔클로저  

CLIPSAFE 접속 배선함 및 엔클로저

피닉스컨택트의 CLIPSAFE는 스테인리스 스틸 및 폴리에스테르로 제작된 엔클로저, 가공된 엔클로저 및 정션 박스로 구성된 혁신적인 고품질 제품군을 제공합니다. 해당 인증을 획득한 CLIPSAFE 제품을 Ex 영역에서 사용할 수 있습니다. 고객의 애플리케이션에 알맞게 설계된 엔클로저 제품군은 다양한 용도에서 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166