지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

품질 테스트 제품의 품질이 최우선 과제입니다. 완제품에 소급하여 품질을 테스트할 뿐만 아니라 생산 및 물류 운영과 같은 모든 단계에서 품질을 보장합니다. 피닉스컨택트의 제품은 모든 관련 산업 분야에서 제품의 사용을 보장하기 위해 광범위한 테스트 절차를 거칩니다. IEC 60947-7-1/-2/-3에 따른 표준 테스트 절차와 함께 수많은 인증이 요구하는 자격을 충족하는 특정 품질 테스트가 피닉스컨택트의 제품에서 수행됩니다.

실험실에서 스크류 단자대에서 전선 인발 테스트를 수행하는 사람
연구소에서 실험실 테스트 중인 남자

실험실 테스트

원리 품질 테스트의 기본 원리

품질 테스트의 기본 원리
제품의 품질을 근본적으로 보장하기 위해 피닉스컨택트는 모든 제조 부문에서 고품질 표준을 충족하는 것을 매우 중요하게 생각합니다. 피닉스컨택트의 실험실은 전체 제조 프로세스에서 제품의 품질 보증에 매우 중요한 역할을 합니다. 피닉스컨택트 실험실은 항상 지속적인 최적화에 주력하고 있으며 CE 및 UL 인증과 같은 많은 인증을 보유하고 있습니다.

실험실에서 수행된 스크류 단자대의 전선 풀아웃 테스트

단자대의 전선 풀아웃 테스트(IEC 60947-7-1/-2)

기계적 테스트 단자대의 기계적 특성과 관련된 테스트

제품의 기계적 특성과 관련된 테스트
기계적 품질 테스트는 주로 클램핑 부품 및 절연 하우징을 테스트하기 위해 사용됩니다. 이 테스트는 진동, 전선 움직임, 전선 풀아웃 또는 기계적 강도 등과 같은 다양한 영향을 견디는 제품의 능력에 중점을 두고 이루어집니다. 이러한 품질 테스트를 수행함으로써 기계적 특성과 관련하여 매우 높은 품질 기준을 보장할 수 있습니다.

기계적 테스트 예제:

  • 연결 용량
  • 구부림 테스트
  • 전선 풀아웃 테스트
  • 기계적 강도
  • 온도 충격 테스트
전기적 테스트 시 스크류 단자대의 단기 내전류를 결정하기 위한 품질 테스트

단자대의 단기 내전류 테스트(IEC 60947-7-1/-2)

전기적 테스트

전기적 테스트
제품의 전류 흐름과 관련된 품질 테스트
전기 품질 테스트는 제품의 전류 흐름과 관련됩니다. 단자대에서 단락 또는 열 발생 등을 테스트하는 다양한 시나리오를 모방하는 것이 여기에 포함됩니다.
또한 적절한 전기 절연을 보장하기 위해 단자대의 연면 거리 및 절연 속성이 테스트됩니다. 개별 제품의 효율성을 보장하기 위해 전압 강하도 테스트됩니다. 전기 테스트 예제:

  • 온도 상승 테스트
  • 절연 테스트
  • 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
  • 전압 강하 테스트
  • 서지 전압 테스트
소재 테스트 도중 단자대의 글로우 와이어(Glow-wire) 테스트

단자대의 글로우 와이어(Glow-wire) 테스트(IEC 60695-2-11)

소재 테스트 제품의 소재 속성과 관련된 테스트

제품의 소재 속성과 관련된 테스트
소재 테스트는 제품의 소재 특성 변화를 확인하는 데 사용됩니다. 소재 테스트는 높은 온도에 지속적 노출, 수분 및 먼지로 인한 크리피지 형성, 소재의 시뮬레이션된 노화 등과 같은 형식의 장기적인 부하 테스트에 중점을 둡니다.
소재 테스트 예제:

  • 에이징 테스트
  • 난연성등급
  • 절연 소재 특성
  • 부식 테스트
  • 니들 내염성 테스트
연결 기술 역량 – CLIPLINE 품질
브로셔

피닉스컨택트 단자대는 일반 단자대 표준 이상의 조건에서 다양한 테스트를 거칩니다. 적절한 설계 방법의 구현과 고급 소재 사용을 통해 단자대는 표준을 뛰어넘는 요구 사항을 충족합니다.

지금 무료로 다운로드하십시오!
실험실에서 제품의 품질 테스트 및 결과 모니터링