소재 테스트 소재 시험은 단자대의 소재 변화를 점검하는 데 사용됩니다. 소재 테스트는 지속적으로 더 높은 온도, 수분 및 먼지로 인한 비교 추적 인덱스, 소재의 시뮬레이션된 노화 등과 같은 형태인 더 장기적인 부하 테스트에 초점을 맞춥니다.
시간 변화에 따른 전류 및 온도 다이어그램
에이징 테스트 (IEC 60947-7-1/-2)
단자대의 긴 라이프 사이클을 고려하면 에이징 거동 또한 단자대 성능을 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다. 이 테스트에서는 시뮬레이션된 에이징을 통해 접점 품질을 확인합니다. 수년 동안의 사용을 시뮬레이션하기 위해 5개의 단자대가 레일에 수평으로 마운트되고 정격 크기의 전선을 사용해 직렬로 연결됩니다. 최소 길이 300 mm의 전선이 연결되고 모든 단자대에서 전압 강하가 측정됩니다. 기후 캐비닛의 최소 온도는 +20°C로 설정됩니다. 이와 달리 상한 온도는 10분의 일시 중지 단계 도중에 테스트 개체의 최대 허용 작동 온도(최대 +120 C)에 도달하도록 설정됩니다. 발열 단계를 거친 후 최대 온도에서 일시 중지하고 이 기간 동안에 정격 전류를 흘려보냅니다. 그 결과 테스트 개체의 최대 허용 작동 온도(최대 +130°C)에 도달합니다. 그런 다음 냉각 단계가 진행됩니다. 전압 강하는 항상 냉각 상태(약 +20°C)에서 24개의 싸이클 후에 측정됩니다. 이 테스트는 총 192개의 싸이클로 구성됩니다. 초기에는 전압 강하 값이 3.2 mV를 초과하면 안됩니다. 테스트 중 또는 이후에는 4.8 mV 또는 24번째 싸이클 후에 측정된 값의 1.5배를 초과하면 안됩니다. 피닉스컨택트의 단자대는 혹독한 온도 조건에서도 뛰어난 내구성을 제공하록 설계되었습니다. 금속 부품뿐만 아니라 플라스틱 부품도 충분한 안전성을 제공합니다.
1: 복사 히터, 2: 화염, 3: 플라스틱 샘플
화재 방지 (EN 45545-2)
2013년 3월부터 철도 차량에 대한 국가 화재 방지 표준이 EN 45545-2로 대체되었습니다. 최신 버전의 EN 45545-:2013+A1:2015에는 소재 및 컴포넌트의 화재 시 거동에 대한 요구 사항이 나와 있습니다. 이 표준에는 철도 차량의 특정 작동 및 설계 등급에 대한 플라스틱의 적합성 판정을 위한 위험 레벨(HL)에 따른 테스트 방법이 설명되어 있습니다. 여기에서는 HL 3이 가장 높은 요구 사항에 해당합니다. 전기 엔지니어링 애플리케이션에 대한 플라스틱의 적합성 판단을 위해 다음 테스트가 수행됩니다.
- DIN EN ISO 4589-2에 따른 산소 인덱스
- EN ISO 5659-2(25 kW/m²)에 따른 연기 가스의 발생
- 연기 가스 NF X70-100-2의 독성(600°C)
- EN 60695-11-10에 따른 수직 소규모 내염성 테스트
가연성 등급 UL 94 V0의 피닉스컨택트 단자대에 사용되는 비강화 폴리아미드는 가장 높은 요구 사항을 충족합니다. 이러한 비강화 폴리아미드는 요구 사항 세트 R22, R23, R24 및 R26에 설명된 테스트에 따른 가장 엄격한 가연성 등급 HL3의 요구 사항을 충족합니다.
UL 94에 따른 테스트 설정
난연성 등급 (UL 94)
UL 94 표준에는 전기 엔지니어링 분야에서 특히 중요한 난연성 테스트에 대해 설명되어 있습니다. 이 테스트의 핵심은 화재 시 거동입니다. 항목은 UL 94 HB(수평 연소) 또는 UL 94 V(수직 연소)에 따라 분류됩니다. 테스트 설정에서는 UL-94-V0/1/2 분류가 UL-94HB 분류보다 엄격하게 적용됩니다.
UL 94 V0/1/2
시험조건형성 후에 테스트 바가 수직으로 클램프되고 한 번에 10초 동안 여러 번에 걸쳐 화염 처리됩니다. 각 화염 처리 사이에 테스트 바가 소화될 때까지의 시간이 측정됩니다. 그런 다음 재연소 시간 및 드립 동작이 평가됩니다. 피닉스컨택트 단자대에 사용되는 플라스틱은 V0 소재로 분류되기 위한 높은 수준의 기준을 충족합니다.
난연성 등급에 대한 테스트 값
소재 분류 V0, V1 및 V2에 대한 테스트 값.
|
소재 분류
V0 |
소재 분류
V1 |
소재 분류
V2 |
|
|---|---|---|---|
| 기준 | |||
| 단일 테스트 개체에 화염이 적용된 재연소 시간(t1 및 t2) | ≤10 s | ≤30 s | ≤30 s |
| 각 조절 후 테스트 개체 세트에 화염이 적용된 총 재연소 시간(tf) | ≤50 s | ≤250 s | ≤250 s |
| 두 번째 화염 후 화염이 적용된 재연소 시간 + 각 개별 테스트 개체의 잔광 시간(t2 + t3) | ≤30 s | ≤60 s | ≤60 s |
| 홀더에서 단일 테스트 개체의 재연소 및/또는 잔광이 발생하는 것이 허용됩니까? | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 연소 입자 또는 물질이 아래로 떨어져 면 패드에 불이 붙는 것이 허용됩니까? | 아니오 | 아니오 | 예 |
단자대에 자주 사용되는 폴리아미드 플라스틱 알갱이 PA 6.6
발열 값 (DIN 51900-2/ASTME 1354)
화재 부하는 연소 시 특정 영역에 방출되는 에너지의 양입니다. 화재 부하 값은 일반적으로 MJ/m²로 표시합니다. 이 값은 물질의 발열 값과 연소 계수(DIN 18230-1)를 기반으로 계산됩니다. 발열 값이 높고 물질이 많이 존재할수록 연소 시 방출되는 에너지 양도 커집니다. 따라서 가능한 화재 부하 값도 더 높습니다. 이는 고려할 애플리케이션에 설치된 모든 컴포넌트에 영향을 줍니다. PA 6.6과 같은 폴리아미드의 발열 값은 상대적으로 높습니다(비교를 위해 연료유의 발열 값은 약 44 MJ/kg). 이러한 이유로 인해 화재 부하 측정 시에 단자대의 발열 값을 포함시키는 경우가 점차 증가하고 있습니다. DIN 51900-2 및 ASTM E 1354에 따른 피닉스컨택트가 사용하는 플라스틱의 발열 값을 다음 표에서 확인할 수 있습니다. 개별 컴포넌트의 화재 부하를 계산하려면 각 폴리아미드의 발열 값에 부품의 중량 및 설치된 항목 수를 곱해야 합니다. 열 방출에 대한 문서화가 플라스틱 소재에 대한 ISO 5660-1에 따라 원추형 열량계에서 수행됩니다.
일반적으로 사용되는 플라스틱 타입의 가열 값
DIN 51900-2 및 ASTM E 1354에 따른 PA6.6 V0 및 V2의 평균 발열 값 타입 개요.
| DIN 51900-2 | ASTM E 1354: | |
|---|---|---|
| 플라스틱 타입 | ||
| 폴리아미드 6.6 V0 | 약 30 MJ/kg | 약 22 MJ/kg |
| 폴리아미드 6.6 V2 | 약 32 MJ/kg | 약 24 MJ/kg |
| 비교용: 난방유 | - | 약 44 MJ/kg |
글로 와이어 테스트 설정
글로 와이어 테스트 (IEC 60695-2-11)
과부하 발생 시 단자대 또는 연결된 전선의 전도성 금속 부품이 상당히 가열될 수 있습니다. 이러한 온도 상승은 플라스틱 하우징에도 영향을 미칩니다. 이와 같은 전기 엔지니어링 컴포넌트에 대한 위험 요소를 시뮬레이션하기 위해 글로우 와이어가 특정 온도(+550°C, +650°C, +750°C, +850°C 또는 +960°C)로 가열됩니다. 그림과 같이 글로 와이어는 테스트 개체 하우징의 가장 얇은 지점 위에 직각으로 1 N의 힘으로 가압됩니다.
테스트 결과가 다음과 같은 경우 통과된 것으로 간주됩니다.
- 테스트 과정에서 화염 또는 연소 프로세스가 발생하지 않은 경우
- 글로 와이어가 제거된 후 30초 내에 화염 또는 연소 프로세스가 소화된 경우
- 연소 물질이 아래로 떨어져 글로 와이어 아래의 투사지에 불이 붙지 않은 경우
피닉스컨택트의 하우징 소재로 사용되는 모든 폴리아미드는 +960°C(최고 온도 레벨)에서 글로 와이어 테스트의 요구 사항을 충족합니다.
할로겐-프리 내염성 (DIN EN ISO 1043-4)
인화성은 연결 분야에서 플라스틱을 사용할 때 큰 위험 요소입니다. 특히 전기적 결함이 있는 경우 폴리아미드(PA 6 및 PA 6.6) 또는 폴리카보네이트(PC)의 인화 온도를 초과할 가능성이 있습니다. 화재 방지를 위해 플라스틱은 내염성 및 자기 소화성이 있어서 합니다. 이를 위해 세 가지 타입의 내염성 용제를 사용할 수 있습니다.
- 유기 할로겐 혼합물(예: 불소, 염소, 브롬 또는 요오드)
- 무기 물질(예: 알루미늄, 산화 마그네슘 또는 붕산 아연)
- 인 또는 멜라민 기반 내염성
할로겐 혼합물의 한 가지 특성은 플라스틱에서 연쇄 반응을 멈추게 할 수 있다는 것입니다. 이러한 특성이 없는 경우 연소 과정이 중단되지 않습니다. 그러나 불행하게도 이 물질은 독성이 강하고 화재가 발생하면 극도의 유독성 증기를 생성합니다. 따라서 RoHS 지침과 관련하여 많은 애플리케이션에서 사용이 금지되어 있습니다. 무기 물질은 열에 노출되면 물이 분리되면서 표면을 냉각시키는 효과가 있습니다. 따라서 화재 영역이 점화 온도에 도달하지 않고 화재 진행이 느려집니다. 그러나 화재를 효과적으로 방지를 위해서는 플라스틱에 높은 농도로 혼합해야 합니다. 이는 기계적 속성을 저하시킵니다. 인 또는 멜라민 함유 난연 첨가제도 사용됩니다. 이러한 첨가제는 표면을 그을리거나 일종의 거품을 만들어 화재를 막을 수 있습니다. 이는 화재의 직접적인 원인으로 산소가 공급되는 속도를 늦춥니다. 폴리아미드에 비교적 소량으로도 들어간 경우에도 놀라운 효과를 보입니다. 폴리아미드로 제작된 CLIPLINE complete 시스템의 단자대는 화재 방지 등급 UL 94 V0 적합 제품입니다. 멜라민 시아누레이트가 내염성 용제로 사용됩니다. 따라서 모든 피닉스컨택트 단자대는 사용된 내염성 시스템에 기반한 할로겐-프리 제품입니다.
TI 및 HCI 값을 추정하기 위한 다이어그램
절연 소재 속성 TI (IEC 60216-1)
연관된 테스트에서는 오랜 기간 동안 높은 열 부하 조건에 노출된 단자대의 상태가 시뮬레이션됩니다. 이를 위해 지속적인 고온 조건 하의 플라스틱 거동이 인장 강도(기계적 속성)와 관련하여 고려됩니다. 표준에서는 최소 3개 또는 가급적 4개의 다른 온도 측정 시리즈를 테스트 피스에서 수행하도록 되어 있습니다. 인장 강도는 사양에 따라 500 - 5000시간 동안 측정되며 결과는 10,000시간(HCI) 및 20,000시간(TI)으로 추정됩니다. 20,000시간 후에 인장 강도가 절반으로 감소하는 온도를 확인할 수 있습니다. IEC 60216에는 열 부하를 받는 플라스틱의 기계적 서비스 수명과 관련하여 결론을 이끌어낼 수 있는 온도 인덱스인 TI가 지정되어 있습니다.
UL 94 V2에 따른 TI 값: +105°C
UL 94 V0에 따른 TI 값: +125°C
온도 결정을 위한 다이어그램
절연 소재 속성 RTI (UL 746 B)
다음 테스트에서는 오랜 기간 동안 높은 열 부하 조건에 노출된 단자대의 상태가 시뮬레이션됩니다. 이를 위해 50% 절연 강도 손실을 기준으로 여러 다른 테스트 온도를 평가합니다(I. 사분면: 고온, 따뜻함, 저온). 그런 다음 50% 하락이 발생할 때까지의 이러한 다양한 보관 시간을 해당 보관 온도에 대해 표시합니다(IV. 사분면). 이를 통해 시간 온도 곡선이 생성됩니다(III. 사분면). 그런 다음 이 곡선에서 절연 저항 기반 온도 값(RTI)을 도출할 수 있습니다. 그런 다음 이 값은 50% 속성 손실이 있는 20,000시간의 시간 범위에 해당합니다. UL 746 B는 다양한 폴리아미드 가연성 등급에 대한 온도 인덱스를 제공합니다. 이 인덱스를 전기 서비스 수명에 대한 설명을 작성하는 데 사용할 수 있습니다.
UL 746 B(RTI 값)
RTI 값은 일정한 테스트 조건 하에서 전기적 파괴 방전이 발생하기 전의 최고 작동 온도를 나타냅니다. 피닉스컨택트가 사용하는 폴리아미드는 다음과 같이 분류됩니다: UL 94 V2 = +125°C | UL 94 V0 = +130°C.
절연 저항 기반 온도 값 도출을 위한 다이어그램
기후 테스트용 온도 싸이클
기후 테스트: 다습 고온 – 주기적 (IEC 60068-2-30)
습도는 온도와 대기압에 따라 달라집니다. 공기가 따뜻할수록 더 많은 습기를 보유할 수 있습니다. 100% 습도는 해당 온도에서 공기 중 수증기의 최대 포화도를 나타냅니다. 여기에 설명된 테스트에는 높은 습도(40°C 또는 55°C에서 90% ... 100%)에서 하나 이상의 온도 싸이클이 포함됩니다. 단자 하우징은 일반적으로 폴리아미드로 제작됩니다. 이 플라스틱은 아미드기 비율에 따라 물을 흡수하며 그에 따라 탄성도 변화합니다. 폴리아미드 PA6 및 PA66은 약 +80°C의 물에 며칠 동안 보관할 경우 중량의 8% 이상에 해당하는 수분 함량을 흡수할 수 있습니다. 또한 수분 흡수는 "팽창"으로 인한 치수 변화와 관련이 있습니다. 실제 기후 조건에서 폴리아미드는 0.6 ... 0.8%의 길이 변화에 따라 약 2 ... 4%의 수분을 흡수합니다. 단자대가 테스트 싸이클을 통과한 후 절연 테스트와 전선의 견고한 고정성 테스트를 통해 적절한 고정성, 작동성 및 기능성을 보장해야 합니다.
테스트 레벨 A의 경우 단자대는 +40°C에서 두 번의 싸이클을 거칩니다.
테스트 레벨 B의 경우 단자대는 +55°C에서 한 번의 싸이클을 거칩니다.
온도에 따른 수분 함량 다이어그램
실내 기후에서 폴리아미드의 수분 흡수
표는 실내 기후(+23°C, 습도 50%)에서 폴리아미드의 수분 흡수를 보여줍니다.
| PA 6 | PA 6.6 | |
|---|---|---|
| 유리 섬유 함량 | ||
| 유리 섬유 함량 없음 | 3% | 2.5% |
| 15% | 2.6% | 2.2% |
| 25% | 2.2% | 2.1% |
| 30% | 2.1% | 1.7% |
기후 캐비닛
기후 테스트: 고온 건조 (IEC 60068-2-2)
다음 건조 고온 테스트는 고온에서의 작동, 보관 또는 운송에 대한 컴포넌트의 적합성을 평가하는 데 사용됩니다.
이 과정에서 발열 및 비발열 테스트 개체를 구분합니다. 단자대는 후자의 범주에 속하므로 테스트 시나리오 Test Bb(점진적인 온도 변화 포함)를 따릅니다. 심각도는 변형 온도 및 변형 지속 시간에 의해 정의됩니다. 단자대의 경우 절연 테스트 및 전선의 견고한 고정성 테스트를 통해 적절한 고정성 및 기능을 후속적으로 보장해야 합니다.
피닉스컨택트 단자대의 심각도는 +85°C 및 168시간에 해당합니다.
테스트 후 스크류 단자대의 접점 영역
부식 테스트 (DIN 50018)
침윤성 환경에서 금속 전기 연결 부품의 품질은 특히 중요한 요소입니다. 내부식성 접점 영역은 저저항 및 고성능 연결을 위한 전제 조건입니다. 이 테스트 절차는 아황산 가스가 포함된 응결 기후에서 부식 테스트를 수행하기 위한 것입니다. 테스트 과정에서 Ph 7 미만의 산성 혼합물이 형성되고 이러한 혼합물이 금속 표면을 침식합니다. 2리터의 증류수와 1리터의 SO2 가스가 테스트 챔버에 주입됩니다. +40°C의 테스트 온도에서는 테스트 중에 아황산(H2SO3)이 형성됩니다. 8시간의 테스트 후 테스트 대상은 도어가 열린 상태에서 16시간 동안 건조됩니다. 테스트가 끝나면, 본 부식 테스트가 접점에 미치는 영향을 보다 구체적으로 보여주기 위해 테스트 개체를 육안으로 검사하고 접촉저항을 측정합니다. 피닉스컨택트 단자대는 침윤성 물질에도 손상되지 않는 고품질 가스 봉입 연결을 생성합니다.
염수 분무 테스트, PT 단자대
부식 테스트 – 염수 분무 (IEC 60068-2-11/-52)
조선 및 해상 애플리케이션과 같이 염수 환경에서 사용되는 기계적 컴포넌트는 부식성 환경에서 아무런 문제 없이 지속적으로 작동할 수 있어야 합니다. 높은 습도와 공기 중의 염분으로 인해 까다로운 요구 사항을 충족하는 금속 부품을 사용해야 합니다. 해양 기후의 영향은 위의 표준에 기초하여 시뮬레이션할 수 있습니다. 금속 부품의 내성 및 부식 방지는 부식성 환경에서 염수 분무를 통해 테스트됩니다. 테스트 개체는 테스트 챔버에 놓이고 +35°C 의 온도에서 96시간 동안 정밀하게 분무되는 5% 염화나트륨 용액(NaCl: pH 값 6.5–7.2)에 노출됩니다. 접점에 대한 영향을 더 잘 평가하기 위해 테스트 개체를 육안으로 확인하고 테스트 종료 후 전기적 테스트를 수행합니다. 모든 연결 기술이 포함된 피닉스컨택트 단자대는 가스 기밀 연결을 생성하여 극한의 기후 조건에서 접점을 부식으로부터 보호합니다.
테스트 설정 개요
비교 추적 인덱스(CTI) (IEC 60112)
습도와 오염은 플라스틱 표면에 연면 거리가 형성되는 원인이 됩니다. 연면 거리의 형성은 인접한 전위 간에 전도성 연결이 생성되는 것을 말합니다. 전해 영향이 있는 상태에서 전압 차이에 대한 전위의 종속성이 고려됩니다. 플라스틱의 CTI 값은 이러한 연면 거리 형성이 방지되는 범위를 나타냅니다. 2개의 백금 전극이 20 mm x 20 mm x 3 mm 크기의 테스트 피스에 4 mm 간격으로 배치됩니다. 표준 사양에 따른 테스트 전압이 두 전극 모두에 적용됩니다. 그런 다음 전해질 용액을 30초마다 한 방울의 속도로 테스트 기구로 전극에 떨어뜨립니다. 이 테스트는 0.5 A를 초과하는 전류 흐름 없이 최대 전압 값을 평가합니다. 피닉스컨택트가 사용하는 플라스틱은 CTI 값이 600인 최고 테스트 전압 카테고리로 분류됩니다.
니들 내염성 테스트 설정
니들 내염성 테스트 (IEC 60947-7-1/-2)
점화원과 직접 접촉한 경우 단자대의 화재 시 거동은 단자대 사용과 관련해 반드시 고려해야 하는 중요한 기준입니다. 이러한 점화원은 연면 거리를 따라 전기 불꽃을 발생시킬 수 있습니다. 단자대는 화재를 일으키거나 가속화하면 안되며 사용된 플라스틱은 자기 소화 특성을 가지고 있어야 합니다. 이러한 화재 테스트에서는 외부로부터 직접 공급되는 외부 점화원을 사용해 컴포넌트의 거동을 시뮬레이션합니다. 이 테스트 절차에서 부탄 가스로 공급되는 나염은 테스트 개체의 모서리 또는 표면에 45° 각도로 10초 동안 유지됩니다(그림 참조). 그런 다음 점화원이 없는 테스트 개체의 거동을
관찰합니다. 화염이 제거되고 30초 내에 화염 또는 연소 프로세스가 꺼진 경우 및 연소 물질이 아래로 떨어져 테스트 개체 아래의 투사지에 불이 붙지 않은 경우 테스트에 통과한 것으로 간주됩니다. 뛰어난 구조적 설계와 고급 플라스틱 소재를 사용하는 피닉스컨택트의 모든 단자대는 니들 내염성 테스트를 안전하게 통과했습니다.
표면 부식 방지 (ISO 4042, EN 12450)
장기적으로 안정적인 전기적 또는 기계적 속성을 보장하기 위해 산업용 연결 기술 분야의 금속 표면에는 우수한 부식 방지 기능이 필요합니다. 많은 컴포넌트가 프로세스 산업 또는 해양 애플리케이션과 같은 부식성 기후에서 사용됩니다. 마찰 값 및 부식 방지는 스크류로 고정된 연결 영역에서도 중요한 역할을 합니다. 단자대는 수십 년의 수명 주기에 해당하는 긴 서비스 수명을 가진 제품입니다. 따라서 피닉스컨택트는 단자대에 설치된 금속 부품을 부식으로부터 보호합니다. 접점 스프링이 있는 모든 연결 기술에는 내부식성 고합금 스프링 강으로 제작된 스프링 소재가 사용됩니다. 철을 함유한 컴포넌트의 표면은 DIN ISO 4042에 따라 두꺼운 층으로 패시베이션 처리됩니다. 특히 구리 소재의 경우 EN 12540에 따른 니켈 도금으로 주석 위스커 형성 가능성을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 부식 방지 시스템은 전선과 전류 바 사이에 있는 모든 단자대의 전기 접점 저항에 부정적인 영향을 주지 않습니다.
| 보호 | 표준 | 보호 시스템 | 레이어 두께 | |
|---|---|---|---|---|
| 소재 | ||||
| 철 | 아연 | DIN EN 12329 | 두꺼운 층의 패시베이션 또는 파란색 크롬산염 코팅 | 5 μm ... 8 μm |
| 구리 | 니켈 | DIN EN 12540 | 황산염 니켈 | 3 μm ... 5 μm |
| 구리 | 주석 | DIN 50965 | 2 µm … 3 µm 니켈 배리어 층 + 주석 층 | 4 μm ... 8 μm |
1: 복사 히터, 2: 화염, 3: 플라스틱 샘플
표면 난연성 (ASTME 162(NFPA 130))
플라스틱의 표면 난연성 및 화염 확산을 평가하기 위해 ASTM E 162에 따른 "화염 확산 인덱스"가 개발되었습니다. 이를 위해 샘플에 열원을 조사하고 또한 나염을 점화합니다. 테스트 기간 동안 서로 반대편에 있는 2개의 측정 지점에 불꽃면이 도달하는 시간을 측정합니다. 이 화염 전파 시간과 계산된 열 전달 계수를 곱하여 화염 확산 인덱스를 구합니다. 이 테스트 도중에 플라스틱의 드립 거동도 관찰 및 평가됩니다. 미국에서 최대 화염 확산 인덱스는 35입니다. 피닉스컨택트의 단자대는 값이 5이며 연소 없는 드립 거동 특성을 갖습니다. 이 값은 미국 교통국의 FRA(Federal Railroad Administration)에서 허용하는 최대값보다 훨씬 낮습니다.
연도 가스 발생 테스트 설정
연도 가스 발생 (EN ISO 5659-2)
EN ISO 5659-2에는 추가 복사열에서 화재가 발생한 경우 물질의 연기 발생을 평가하는 방법이 설명되어 있습니다. 총 6개의 테스트 피스가 테스트에 사용되지만 밀폐된 잠금식 테스트 챔버에서 개별적으로 테스트가 수행됩니다. 테스트 피스는 평평한 표면의 정사각형(75 mm x 75 mm)이어야 하고 두께는 25 mm 이하여야 합니다. 상단면에만 65 mm x 65 mm의 변형 영역이 없도록 알루미늄 호일로 싸여 있습니다. 테스트를 위해 테스트 피스를 브래킷에 수평으로 고정하고 10분 동안 25 kW/m²의 조사에 표면을 노출시킵니다. 테스트는 파일럿 점화가 있는 3개의 샘플 및 파일럿 점화가 없는 3개의 샘플에서 수행됩니다. 광학적 연기 밀도는 측광 프로세스를 통해 측정됩니다. 먼저, 광 센서에 닿는 집광 광선의 값 변화를 mV 단위로 측정합니다. (전체 광량 = 100%, 어두움 = 0%)
얻은 값은 다음 공식을 사용하여 변환되고 연기 밀도로 표시됩니다.
Dsmax = 132 * log 10 / 100 Tmin
그림 설명: 1. 광학 측정 시스템 2. 압력 조절기 3. 광 경로 4. 배기 팬에 연결된 상단 공기 유입구(상단 영역) 및 하단 공기 배출구(하단) 5. 챔버 6. 콘 가열 장치 7. 창 8. 파일럿 점화 버너 9. 홀더의 테스트 피스 10. 계량 장치 11. 잠금식 도어 12. 광학 창 13. 광원
연도 가스 발생 (ASTM E 662(NFPA130))
ASTM E 662 표준에는 연소 화재 또는 훈소 화재 동안 연기의 특정 광학 밀도를 평가하기 위한 절차가 지정되어 있습니다. 이를 위해 연소 챔버 볼륨과 관련하여 전송된 라이트의 백분율을 관찰합니다. 정확하게 정의된 연기 밀도 챔버에 샘플이 배치됩니다. 테스트 개체에는 2.5 W/cm²의 열이 조사됩니다. 그런 후 20분 동안 다음 프로세스가 시뮬레이트됩니다.
- 나염 연소
- 훈소 화재(나염 없음)
두 프로세스에서 광학적 연기 밀도의 제한 값이 1.5 및 4분 후에 기록됩니다.
- 특정 광학적 연기 밀도(Ds 1.5), 제한 값 100
- 특정 광학적 연기 밀도(Ds 4), 제한 값 200
- 20분 동안의 최대 연기 밀도(Dm)
피닉스컨택트 단자대에 사용된 폴리아미드는 ASTM E 662에 따라 미국 교통국의 FRA(Federal Railroad Administration)에 규정된 모든 요구 사항을 충족합니다.
연도 가스 독성 (NF X70-100-2(600°C))
EN 45545-2:2013+A1:2015에 지정된 요구 사항 세트 R22 및 R23의 일부인 NF X70-100:2006은 화재 발생 시 소재의 연기 가스 독성을 테스트하는 방법을 설명합니다. 이 테스트에서는 테스트할 소재의 1 g을 정의된 조건(20분에 걸쳐 120 L/분의 공기 흐름 속도) 및 산소가 없는 상태로 +600°C의 석영관에서 열분해합니다. 그런 다음 화재 가스를 수집 및 분석합니다. 이를 위해 생성된 화재 가스는 흡수 액체로 채워진 세정 병을 통과하고 이 액체에 화재 가스가 남아 있게 됩니다. 그런 다음 할로겐화수소산인 염산(HCl), 브롬화수소(HBr), 시안화수소산(HCN) 및 불화수소산(HF)과 산화질소(NOX) 및 이산화황(SO₂)에서 습식 화학 분석이 수행되고 해당 농도가 측정됩니다. 화재 가스 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO₂)는 IR 분광법으로 측정됩니다. 소재의 연기 가스 독성은 기존 독성 인덱스 CITNLP로 표시되며 이는 지정된 기준 농도(Ci)에 대한 측정된 가스 성분(ci)의 비율입니다.
CIT NLP = c1/C1 + c2/C2 + c3/C3 + c4/C4 + c5/C5 + c6/C6 +c7/C7 +c8/C8
| 기준 농도[mg/m³] | |
|---|---|
| 가스 성분 | |
| 이산화탄소(CO₂) | 72,000 |
| 일산화탄소(CO) | 1,380 |
| 불화수소산(HF) | 25 |
| 염산(HCI) | 75 |
| 브롬화수소산(HBr) | 99 |
| 시안화수소산(HCN) | 55 |
| 아황산 가스(SO₂) | 262 |
| 산화질소 NOx | 38 |
연도 가스 독성 (SMP 800 C)
SMP 800-C에는 플라스틱 연소 시 허용되는 유독 연기 가스의 최대값이 설명되어 있습니다. BSS 7239(보잉 표준)과 비교하여 이 표준에는 유독 연기 가스의 질적 및 양적 측정을 위한 보다 정교한 측정 방법이 지정되어 있습니다. 이를 위해 ASTM E 662 테스트 도중 4분 및 19분 사이에 6리터의 연기 가스가 NBS 챔버에서 제거되어 분석에 사용하도록 제공됩니다. 유독 연기 가스의 SMP 800 C 제한 값(ppm):
- 일산화탄소(CO) 3500
- 이산화탄소(CO₂) 390,000
- 산화질소(NOX) 3100
- 아황산 가스(SO₂) 3100
- 염산(HCl) 3500
- 브롬화수소산(HBr) 3100
- 불화수소산(HF) 3100
- 시안화수소산(HCN) 3100
피닉스컨택트 제품에 사용되는 폴리아미드는 한계 농도보다 몇 배 더 낮은 값을 갖습니다.
테스트 설정
산소 인덱스 (DIN EN ISO 4589-2)
NF DIN EN ISO 4589-2는 산소 인덱스(OI)를 기반으로 플라스틱의 화재 시 거동을 평가하는 테스트를 설명합니다. 전기 산업에서 사용되는 것과 같은 플라스틱의 경우 70 ... 150 mm 길이, 6.5 mm(± 0.5 mm) 폭 및 3 mm(± 0.25 mm) 두께의 플레이트 크기를 테스트에 사용해야 합니다. 이 플레이트를 산소 및 질소의 혼합물로 둘러싸인 유리 실린더에 수직으로 마운트하고 프로판 가스 화염으로 상단 가장자리에 불을 붙입니다. 그런 다음 순환 가스의 다양한 산소 함량에서 연소 거동이 분석됩니다. 화염에 최대 30초 노출 후 5초 일시 정지하는 방법으로 점화됩니다. 표면에서 테스트 피스가 연소될 때까지 5초 간격으로 화염 노출이 반복됩니다. 프로판 가스 화염을 제거한 후 180초 동안 지속되는 연소 시간을 달성하는 것이 목표입니다. 연소하는 동안 떨어지거나 녹아 없어지는 부분이 점화된 가장자리에서 측정했을 때 50 mm 이하여야 합니다. 1초 이하의 화염 중단이 허용됩니다. 180초가 지난 후 화염이 꺼지면 측정은 "O"로 평가되고 다음 시퀀스에 대한 산소 함량이 증가합니다. 180초가 지난 후에도 화염이 여전히 존재하면 측정은 "X"로 평가되고 다음 시퀀스에 대한 산소 함량이 감소합니다. 여러 테스트 피스에서 "O" 시퀀스에 대해 1% 이하인 산소 임계값(항목이 여전히 연소되고 있는)의 정확도를 측정합니다. 이것은 나중에 산소 인덱스 OI를 계산하는 데 사용됩니다..
- 굴뚝
- 굴뚝 통풍구
- 테스트 피스 브래킷
- 철망 차폐
- 디퓨저 및 혼합 챔버
- 모든 온도 측정 장치
- 튜브
- 테스트 피스
- 산소/질소 혼합물
- 점화원
테스트 방법 B에 따른 수직 소규모 버너 테스트
수직 소규모 버너 테스트 (EN 60695-11-10)
EN 60695-11-10은 화재 시 거동을 평가하는 데 사용됩니다. 소재는 표준화된 50W 니들 화염으로 점화됩니다. 이를 위해 막대 모양의 사각형 테스트 개체를 미리 만들어야 합니다. 이 테스트 개체는 125 mm x 13 mm x 선택적으로 0.1 ... 12 mm 두께여야 합니다. 테스트 방법 "A"에서는 3개의 테스트 바가 필요합니다. 테스트 도중 각 바를 수평으로 고정하고 선형 점화율을 평가 수단으로 측정합니다. 이를 위해 25 mm 및 100 mm에 두 개의 표시가 부착됩니다. 연소도에 따라 HB // HB 40 // HB 75 //로 분류되거나 100 mm 표시를 초과하는 경우
v= L/t * 60초/분
v = 점화율
L = 손상의 길이
t = 시간
테스트 방법 "B"에서는 5개의 테스트 바가 필요하며 각 바는 한쪽 끝이 수직으로 매달려 있고 자유로운 다른 쪽 끝은 10초 동안 테스트 화염으로 점화됩니다. 테스트 개체 아래에는 면 패드가 있습니다. 그런 다음 재연소 시간 t1이 측정됩니다. 바로 이어서 재연소 시간 t2 및 잔광 시간 t3의 측정이 포함된 10초의 두 번째 화염 노출이 수행됩니다. 이 과정에서 연소 물질이 아래로 떨어져 패드에 불이 붙지 않아야 합니다. 평가를 위한 측정값은 다음과 같이 계산됩니다.
tf = (t1.1 +t2.1)(t1.2 +t2.2)(t1.3 +t2.3)(t1.4 +t2.4)(t1.5 +t2.5)
수직 소규모 버너 테스트 테스트 방법 A
수직 소규모 버너 테스트: 소재 분류와 관련된 기준
표는 소재 분류와 관련된 테스트 기준을 보여줍니다.
| 소재 분류 V0 | 소재 분류 V1 | 제목 없는 항목 | |
|---|---|---|---|
| 기준 | |||
| 단일 테스트 개체에 화염이 적용된 재연소 시간(t1 및 t2) | ≤10 s | ≤30 s | ≤30 s |
| 각 조절 후 테스트 개체 세트에 화염이 적용된 총 재연소 시간(tf) | ≤50 s | ≤250 s | ≤250 s |
| 두 번째 화염 후 화염이 적용된 재연소 시간 + 개별 테스트 개체의 잔광 시간(t2 + t3) | ≤30 s | ≤60 s | ≤60 s |
| 홀더에서 단일 테스트 개체의 재연소 및/또는 잔광이 발생하는 것이 허용됩니까? | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 연소 입자 또는 물질이 아래로 떨어져 면 패드에 불이 붙는 것이 허용됩니까? | 아니오 | 아니오 | 예 |