스프링 케이지 연결

스프링 케이지 연결

검증된 내진동성

스프링 방식 전선 접점을 사용하여 장기적으로 안정적인 내진동 가스 기밀 전선을 연결하십시오.

돌아가기 단자대

카테고리

  • 고전류 단자대
    고전류 단자대

    최대 185 mm²의 큰 케이블 사이즈를 빠르고 쉽고 안전하게 배선하십시오.

  • 다단 단자대
    다단 단자대

    공간이 제한된 경우에도 손쉽게 전위를 분배할 수 있습니다. 다단 단자대를 사용하면 배선 편의성이 유지됩니다.

  • 멀티 전선 단자대
    멀티 전선 단자대

    멀티 전선 단자대를 사용하여 손쉽게 전위를 분배할 수 있고 다양한 전선 타입 또는 케이블 사이즈를 안전하게 연결할 수 있습니다.

  • 모터 단자
    손쉬운 모터 연결

    모터 배선 시 공간과 시간을 절약하십시오.

  • 미니 및 마이크로 단자대
    미니 및 마이크로 단자대

    최대한의 기능이 제공하는 소형 단자대: 편리한 배선, 마킹 및 멀티 전선 연결용 옵션을 제공합니다.

  • 분리 및 나이프 분리 분리 단자대
    분리 및 나이프 분리 단자대

    즉시 회로를 분리하고 오작동을 탐지하십시오. 또한 다양한 기능 플러그를 개별 조립에 사용할 수 있습니다.

  • 설치 단자대
    설치 단자대

    특히 낮은 프로파일 설계, 손쉬운 마운팅 및 자유로운 조합 – 빌딩 자동화용 설치 단자대의 분명한 이점입니다.

  • 센서/액추에이터 단자대
    센서/액추에이터 단자대

    하나의 단자대에 결합된 신호 레벨, 전위 분배 및 보호 전선 기능 – 제어 엔지니어링을 위한 최상의 솔루션입니다.

  • 접지 단자대
    접지 단자대

    빠른 PE 연결 설정: 접지 단자대는 DIN 레일에 간편하게 스냅됩니다.

  • 컴포넌트 단자대
    컴포넌트 단자대

    올바른 컴포넌트 단자대를 사용하여 유연하고 명확하게 스위칭 작업을 개별적으로 수행하십시오.

  • 테스트 분리 단자대
    테스트 분리 단자대

    고유한 요구 사항에 따라 측정 변환기 회로를 경제적으로 설계하십시오. 플러그-인 솔루션은 추가의 기술적 이점을 제공합니다.

  • 퓨즈 단자대
    퓨즈 단자대

    센서 기술 및 기계 제어를 위한 다목적 단자대: 장치를 보호하고 전위를 분배하고 오류를 신속하게 식별하십시오.

  • 플러그-인 단자대
    플러그-인 단자대

    전원 접점 및 터치손상방지 연결 – 플러그-인 단자대의 지능적 기능입니다.

  • 피드스루 단자대
    피드스루 단자대

    컴팩트 피드스루 단자대를 사용하여 유연한 브리징 및 편리한 라벨링이 가능합니다.

  • 하이브리드 단자대
    하이브리드 단자대

    하이브리드 단자대에서 연결 방법을 결합하여 두 기술의 이점을 경험하십시오.

검색 위치 스프링 케이지 연결

이 카테고리의 전 상품 보기

철도 산업, 풍력 터빈 발전기 또는 머신 빌딩과 같이 컴포넌트가 강한 진동을 받는 경우 최고 수준의 접점 안정성이 요구됩니다. 스프링 케이지 연결은 일정한 품질의 연결을 제공합니다. 스프링 케이지가 사용자의 영향에 상관없이 전선에 항상 동일한 힘이 가해지도록 보장합니다.

이점

  • 페룰이 있는 전선 사용 시 케이블 사이즈 제한 없음
  • 단일 형태의 액세서리로 인한 물류 비용 절감
  • 포괄적인 액세서리 제품군: 브리징, 테스트 및 마킹용으로 표준화됨
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 스프링 케이지가 있는 단자대

스프링 방식 전선 연결

스프링 케이지 연결의 작동 방법  

컴팩트 설계에서의 안정적인 접점

피닉스컨택트의 스프링 케이지 연결은 전면부 연결로 인해 매우 사용자 친화적입니다.

  1. 표준 스크류 드라이버를 사용하여 단자점을 여십시오.
  2. 전선을 클램핑 공간에 삽입하고 스크류 드라이버를 제거합니다. 전선이 자동으로 접촉합니다.

매우 컴팩트한 설계와 넓은 연결 공간 – 특허 받은 스프링 케이지 기술이 제공하는 또 다른 이점입니다. 이러한 이점을 통해 페룰이 있거나 없는 정격 케이블 사이즈의 전선을 배선할 수 있습니다. 최대 35 mm² 크기의 모든 구리 전선 타입을 사전 처리 없이 클램프할 수 있습니다.

이중 기능 샤프트

브리지가 있는 단자대  

플러그-인 브리지를 사용한 간단한 전위 분배

2 - 50핀 브리지를 사용하여 최대 50개의 단자대를 한 번에 연결할 수 있습니다.

뿐만 아니라 이중 기능 샤프트에서 단자점을 통해 두 개의 전위를 병렬로 라우팅할 수 있습니다. 표준 브리지에서 개별 접점 탭을 분리하기만 하면 인접하지 않은 단자대 간의 브리징이 설정됩니다. 접점을 마킹할 수도 있습니다.

넓은 면적의 마킹

단자점 마킹  

명확한 마킹을 사용한 효율적인 작업

단자점의 명확한 마킹은 빠르고 안정적인 설치를 위한 필수 요소입니다. 단자대의 중앙 마킹 외에도 각 단자점을 개별적으로 라벨링할 수 있습니다.

최고의 품질

단자대 컴포넌트: 금속 부품 및 플라스틱 부품  

고급 금속 및 플라스틱 부품

안정적 연결 – 피닉스컨택트의 목표입니다. 제품의 품질은 가장 중요한 요소입니다. 피닉스컨택트의 품질 향상 노력은 재료의 선택부터 시작됩니다.

고급 내부식성 구리 합금으로 제작된 금속 부품:

  • 우수한 전기 전도성
  • 낮은 온도 상승
  • 무연 전기적 니켈 도금 또는 주석 도금으로 보호되는 표면
  • 고강도 크롬-니켈 스프링 스틸로 제작된 스프링 부품

충격 강도가 높은 탄성 플라스틱으로 제작된 절연 하우징:

  • 재활용 가능, 할로겐-프리 및 내오존성
  • 우수한 열대 및 흰개미 내성
  • 최대 130°C의 작동 온도
  • 높은 내화학성
  • 뛰어난 에이징 특성
  • 가연성 등급 V0용 UL 94에 따른 인증

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166