스크류 연결

스크류 연결

유지 관리가 필요 없는 광범위한 사용

가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 스크류 연결은 큰 크기의 케이블 배선에도 적합한 것으로 검증되었습니다.

돌아가기 단자대

카테고리

  • 고온용 단자대
    고온용 단자대

    세라믹 절연이 있는 고온용 단자대는 Ex 표준에 따라 승인되었으며 특히 혹독한 작동 조건에 적합합니다.

  • 고전류 단자대
    고전류 단자대

    최대 240 mm²의 케이블을 안전하게 배선하십시오.

  • 다단 단자대
    다단 단자대

    공간이 제한된 경우에도 손쉽게 전위를 분배할 수 있습니다. 다단 단자대를 사용하면 배선 편의성이 유지됩니다.

  • 멀티 전선 단자대
    멀티 전선 단자대

    멀티 전선 단자대를 사용하여 손쉽게 전위를 분배할 수 있고 다양한 전선 타입 또는 케이블 사이즈를 안전하게 연결할 수 있습니다.

  • 모터 단자
    손쉬운 모터 연결

    모터 배선 시에 공간과 시간을 절약하십시오.

  • 미니 및 마이크로 단자대
    미니 및 마이크로 단자대

    최대한의 기능이 있는 소형 단자대: 편리한 배선, 마킹 및 멀티 전선 연결용 옵션을 제공합니다.

  • 분리 및 나이프 분리 분리 단자대
    분리 및 나이프 분리 단자대

    즉시 회로를 분리하고 오작동을 탐지하십시오. 또한 다양한 기능 플러그를 개별 조립에 사용할 수 있습니다.

  • 분배 블록
    분배 블록

    이제 스크류 연결 기술이 적용된 즉시 연결 가능한 분배 블록을 사용하여 설치 도중에 더 많은 시간과 공간을 절약할 수 있습니다.

  • 설치 단자대
    설치 단자대

    특히 낮은 프로파일 설계, 손쉬운 마운팅 및 자유로운 조합 – 빌딩 자동화용 설치 단자대의 분명한 이점을 제공합니다.

  • 센서/액추에이터 단자대
    센서/액추에이터 단자대

    하나의 단자대에 결합된 신호 레벨, 전위 분배 및 보호 전선 기능 – 제어 엔지니어링을 위한 최상의 솔루션입니다.

  • 접지 단자대
    접지 단자대

    빠른 PE 연결 설정: 접지 단자대는 DIN 레일에 간편하게 스냅됩니다.

  • 컴포넌트 단자대
    컴포넌트 단자대

    올바른 컴포넌트 단자대를 사용하여 유연하고 명확하게 스위칭 작업을 개별적으로 수행하십시오.

  • 테스트 분리 단자대
    테스트 분리 단자대

    고유한 요구 사항에 따라 측정 변환기 회로를 경제적으로 설계하십시오. 플러그-인 솔루션은 추가의 기술적 이점을 제공합니다.

  • 퓨즈 단자대
    퓨즈 단자대

    센서 기술 및 기계 제어를 위한 다목적 단자대: 장치를 보호하고 전위를 분배하고 오류를 신속하게 식별하십시오.

  • 플러그-인 단자대
    플러그-인 단자대

    전원 접점 및 터치손상방지 연결 – 플러그-인 단자대의 지능적 기능입니다.

  • 플러그-인 테스트 시스템
    플러그-인 테스트 시스템

    FAME 테스트 시스템을 사용하여 전원 스위치기어의 정기적인 테스트를 간단히 수행할 수 있습니다.

  • 피드스루 단자대
    피드스루 단자대

    컴팩트 피드스루 단자대를 사용하여 소형 또는 대형 전선을 쉽고 유연하게 연결, 브리지 및 마킹하십시오.

  • 하이브리드 단자대
    하이브리드 단자대

    하이브리드 단자대에서 연결 방법을 결합하여 두 기술의 이점을 경험하십시오.

검색 위치 스크류 연결

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 스크류 연결방식 단자대는 광범위한 적용 분야에서 사용할 수 있습니다. 스냅-온 PE 풋 및 표준화된 플러그-인 브리지를 사용하면 단자 스트립을 만들 때 시간이 절약됩니다.

이점

  • 멀티 전선 연결을 통한 시간 및 공간 절약
  • Reakdyn 원리가 적용되어 유지 관리가 필요 없음
  • 비용 절감 – 동일한 형태의 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리 사용
  • 최대 240 mm²의 넓은 단면적으로 인한 높은 전도성
  • 검증된 스크류 연결을 통한 전세계적인 사용 및 인증
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 스크류 연결방식 단자대

검증된 연결 기술

Reakdyn 원리에 기초한 멀티 전선 클램핑이 있는 클램프 본체  

스크류 연결: 유지 관리가 필요 없는 안전한 배선

표준 단자대는 실용적인 특성을 갖고 있습니다. 

  • Reakdyn 원리로 인해 유지 관리가 필요 없는 전선 연결 – 단자대 스크류를 조일 필요가 없습니다.
  • 모든 타입의 구리 전선을 사전 처리 없이 클램핑할 수 있습니다. 또한 정격 케이블 사이즈의 경우 꼬임 방지 기능을 페룰 형태로 사용할 수 있습니다.
  • 멀티 전선 연결 – 동일한 케이블 사이즈의 전선 두 개가 클램핑 부품에서 안전하게 접촉합니다.
  • 높은 접촉력 및 넓은 접점 표면 – 최대 240 mm²의 케이블을 가스 기밀 방식으로 장기간 안정적으로 배선할 수 있습니다.

유연한 플러그-인 브리지 시스템

하나의 플러그-인 브리지가 있는 단자대  

플러그-인 브리지를 사용한 간단한 전위 분배

피닉스컨택트의 표준화된 플러그-인 브리지를 사용하여 전위 분배를 신속하게 구현하십시오.

모든 단자대에는 2개의 브리지 샤프트가 있기 때문에 유연한 체인 및 레벨 브리징과 인접하지 않은 단자대 간 브리징이 가능합니다.

2 - 50핀 플러그-인 브리지를 사용하여 단자대를 개수에 상관없이 연결할 수 있습니다.

스냅-온 보호 전선 풋

스냅-온 보호 전선 풋  

손쉽게 스냅하여 효율적으로 접점 생성

동일한 모양의 접지 단자대는 DIN 레일에 간단하게 스냅되어 접점을 생성합니다. 접점의 기계적, 전기적 효율성이 뛰어나며 IEC 60947-7-2 표준의 모든 요구 사항을 준수합니다.

최고의 품질

단자대 컴포넌트: 금속 부품 및 플라스틱 부품  

고급 금속 및 플라스틱 부품

안정적 연결 – 피닉스컨택트의 목표입니다. 제품의 품질은 가장 중요한 요소입니다. 피닉스컨택트의 품질 향상 노력은 재료의 선택부터 시작됩니다.

변형 균열 방지 및 내부식성 구리 합금으로 제작된 금속 부품:

  • 습기로 인한 전해 부식 없음
  • 안전 전기 접점
  • 우수한 전기 전도성으로 인한 최소 발열

충격 강도가 높은 탄성 플라스틱으로 제작된 절연 하우징:

  • 재활용 가능, 할로겐-프리 및 내오존성
  • 할로겐-프리 및 내자외선
  • 우수한 열대 및 흰개미 내성
  • 최대 130°C의 작동 온도
  • 높은 내화학성
  • 뛰어난 에이징 특성
  • 가연성 등급 V0용 UL 94에 따른 인증

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166