표준 기능 전원 공급 장치

표준 기능 전원 공급 장치

안정적인 고품질 전력

고품질과 안정성이 결합된 표준 기능 – TRIO POWER는 머신 빌딩에서 사용됩니다.

돌아가기 전원 공급 장치

카테고리

  • TRIO POWER 제품 목록
    TRIO POWER

    푸쉬-인 연결방식의 TRIO POWER 전원 공급 장치입니다. 머신 빌딩에 적합하며 매우 견고합니다.

검색 위치 표준 기능 전원 공급 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

TRIO POWER 전원 공급 장치는 머신 빌딩 분야에 적합합니다. 모든 기능과 공간 절약형 디자인은 해당 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 개발 및 설계되었습니다. 매우 견고하게 설계된 전원 공급 장치는 혹독한 주변 환경에서도 모든 부하의 안정적인 공급을 보장합니다.

이점

  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결 및 컴팩트 설계를 통한 뛰어난 비용 효율성
  • 150%의 정격 전류를 최대 5초 동안 제공하는 동적 파워 리저브를 사용해 복잡한 부하의 안정적인 시작
  • 높은 전기적 강도로 인한 전기적 견고성
  • 높은 내충격 및 내진동으로 인한 기계적 견고성
  • -25°C에서 +70°C의 넓은 온도 범위 및 -40°C에서 장치 스타트업을 사용한 최고의 유연성

뛰어난 비용 효율성

공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결을 사용한 빠르고 쉬운 설치로 인한 뛰어난 비용 효율성  

공구가 필요 없는 전선 연결

공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결을 사용한 빠르고 쉬운 설치를 통해 작업 시간 절약 컴팩트 설계를 통해 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다.

전체 폭:

  • 단상 TRIO POWER 전원 공급 장치:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • 3상 TRIO POWER 전원 공급 장치:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

뛰어난 시스템 가용성

동적 부스트로 인한 뛰어난 시스템 가용성  

동적 부스트는 추가 전원을 제공합니다.

동적 부스트는 복잡한 부하의 시작을 위한 추가 전원을 제공합니다. TRIO POWER 전원 공급 장치는 복잡한 부하를 안정적으로 시작할 수 있도록 최대 150%의 정격 전류를 5초 동안 제공합니다.

견고한 설계

높은 전기적 강도로 인한 전기적 견고성  

견고한 설계

TRIO POWER 전원 공급 장치는 최대 300 V AC의 높은 전기 강도를 갖는 전기적으로 견고한 단상 장치입니다. 영구적인 위상 오류가 발생하는 경우에도 3상 모듈은 오류 없이 작동합니다. 최대 4 kg의 내진동성 및 최대 30 g의 내충격성을 제공하는 TRIO POWER는 기계적으로 견고합니다.

TRIO POWER는 -40°C(10 A부터 타입 테스트됨)에서도 안정적인 장치 스타트업을 보장합니다. +40°C에서 100만 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failure) 값은 최고 수준의 가용성을 보장합니다.

머신 빌딩용 TRIO POWER

기계 제작 환경을 위한 최고 수준의 유연성  

까다로운 머신 빌딩 환경에서는 유연성이 가장 중요합니다.

TRIO POWER 전원 공급 장치는 -25°C에서 +70°C의 넓은 온도 범위, UL 508 및 UL/cUL 60950을 포함한 포괄적인 인증 패키지, 모든 표준 AC 및 DC 그리드를 위한 넓은 입력 전압 범위 등으로 인해 까다로운 머신 빌딩 환경에 이상적입니다. 전면부에서 조정 가능한 출력 전압을 통해 24 V DC - 28 V DC의 전압 강하 보상이 가능합니다.

입력 전압:

  • 단상 TRIO POWER: 85...264 V AC 및 99...275 V DC
  • 3상 TRIO POWER: 3x 320...575 V AC 및 450...780 V DC

해상용 TRIO POWER

선박 함교 사용을 위한 TRIO POWER  

선박 함교 사용을 위한 TRIO POWER

TRIO POWER는 견고한 설계와 최적화된 EMC 속성(전자기 호환성)으로 인해 해상 환경(B+D)에서 사용하기에 적합합니다. 5 및 10A의 출력 전류를 갖는 2개의 단상 전원 공급 장치는 선박의 함교에 사용할 수 있으며 특히 EN 60954에 따른 민감한 부하의 공급에 적합합니다.

CrossPowerSystem 배전반용 TRIO CROSS POWER

CrossPowerSystem 배전반용 TRIO CROSS POWER  

CrossPowerSystem 배전반용 TRIO CROSS POWER

CrossPowerSystem 배전반용 TRIO CROSS POWER 전원 공급 장치는 머신 빌딩에서 사용하도록 완벽하게 조정됩니다. 모든 기능과 공간 절약형 디자인은 해당 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 개발 및 설계되었습니다. 푸쉬-인 연결을 통해 24 V DC 제어 전압을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.편리한 스냅-온 연결을 통한 공구가 필요 없는 마운팅 및 자동 접촉으로 인해 간단하게 스타트업할 수 있습니다.

IP67 보호 수준의 TRIO POWER

IP67 보호 수준의 TRIO POWER  

IP67 보호 수준의 TRIO POWER

IP67 보호 수준의 새로운 TRIO POWER 전원 공급 장치는 필드의 소비 장치에 직접 설치하도록 최적화되어 있습니다. 내후성 설계가 적용된 다이캐스트 알루미늄 하우징 덕분에 이 장치는 혹독한 주변 조건에서도 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

필드 설치에서 케이블 길이가 감소하고 컨트롤 캐비닛의 공간이 확보됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

뛰어난 시스템 가용성을 위한 맞춤형 전원 공급 장치

서비스


TRIO POWER

견고한 전원 공급 장치