멀티플렉서

멀티플렉서

더욱 간편해진 I/O 통신

완벽한 I/O 시스템을 프로그래밍 없이 쉽고 빠르게 스타트업하십시오.

돌아가기 Fieldbus 통신

카테고리

검색 위치 멀티플렉서

이 카테고리의 전 상품 보기

멀티플렉서 시스템은 매우 멀리 떨어진 둘 이상의 원격 스테이션 간에 디지털 및 아날로그 신호를 전송하기 위한 간단한 시스템입니다. 2선 구리 케이블 또는 무선 연결을 통해 멀리 떨어진 원격 스테이션 간에 I/O 신호를 편리하게 전송하십시오.

이점

  • 프로그래밍이 전혀 필요 없는 손쉬운 스타트업
  • 멀티포인트 멀티플렉서를 사용해 버스 시스템의 최대 99개 스테이션에 I/O를 분배할 수 있는 새로운 옵션
  • 기존 2선 구리 케이블 또는 무선 연결을 통한 장거리 브리징
  • I/O 확장 모듈을 사용한 모듈형 확장 지원
  • 대체 전송 미디어를 사용하면 광섬유 또는 SHDSL용 컨버터를 사용해 범위 확장이 가능

Radioline – 멀티포인트 멀티플렉서

전세계적인 사용을 위한 Radioline 전면부 모듈  

Radioline – 멀티포인트 멀티플렉서

애플리케이션의 요구 사항에 따라 I/O 시스템을 맞춤형으로 구성하십시오. 프로그래밍할 필요 없이 썸휠을 돌려 입력과 출력을 손쉽게 할당할 수 있습니다.

  • 멀티포인트 멀티플렉서를 사용해 버스 시스템의 최대 99개 스테이션에 I/O를 분배할 수 있는 새로운 옵션
  • 유선 라인 구조를 통한 Radioline 무선 시스템 확장
  • 모든 컨트롤러에서 Modbus/RTU 슬레이브로 사용 가능
  • 최대 32개의 Radioline I/O 모듈로 확장 가능(256개의 디지털 또는 128개의 아날로그 입력 및 출력)
  • DIN 레일 커넥터 및 핫 스왑 기능으로 인해 작동 중에 모듈 교체
  • 기존 2선 구리 케이블을 통해 최대 1.2 km 및 SHDSL 확장기를 사용하여 최대 20 km의 거리 브리징
  • 폭발 위험이 있는 영역 2에서 사용

인라인 - 필드 멀티플렉서

인라인: I/O 신호의 간단한 포인트-투-포인트 전송을 위한 필드 멀티플렉서  

인라인: I/O 신호의 간단한 포인트-투-포인트 전송을 위한 필드 멀티플렉서

필드 멀티플렉서 시스템은 두 원격 스테이션 간에 I/O 신호를 전송하기 위한 간단한 시스템입니다. 이 시스템은 모듈형 구조를 갖고 있으며 기존 병렬 케이블링을 줄이도록 설계되었습니다.

  • 손쉬운 스타트업 - 프로그래밍 없음
  • I/O 신호의 포인트-투-포인트 통신
  • 최대 32개의 인라인 I/O 단자로 확장 가능(512개의 디지털 또는 32개의 아날로그 입력 및 출력)
  • 기존 2선 구리 케이블을 통해 최대 12 km의 거리를 브리징하고 SHDSL 확장기를 사용해 최대 20 km의 거리를 브리징
  • 폭발 위험이 있는 영역 2에서 사용

무선-MUX - 무선 멀티플렉서

무선-MUX - 무선 신호 케이블  

무선-MUX - 무선 신호 케이블

무선-MUX 세트는 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송할 수 있으며, 이를 사용해 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다.

  • 구성 또는 설정이 필요 없는 손쉬운 스타트업
  • I/O 신호의 포인트-투-포인트 통신
  • 최신 Bluetooth 4.0 기술
  • 낮은 에너지 소모량,
  • 빠른 연결 설정 및 신호 전송
  • 장애물이 없는 경우 전방향 안테나를 사용해 최대 200 m 범위를 커버하고 지향성 안테나를 사용해 최대 400 m의 범위를 커버

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166