HMI 및 산업용 PC

HMI 및 산업용 PC

설계, 품질, 서비스

HMI(Human-Machine Interface) 및 강력한 산업용 PC에서 특수한 산업 요구 사항을 위한 맟춤형 솔루션에 이르기까지 다양한 기술이 여기에 포함됩니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • Ex 영역용 HMI 및 산업용 PC
    Ex 영역용 HMI 및 산업용 PC

    IECEx 및 ATEX Zone 2/22에 따라 Ex 영역용으로 인증되었으며 폭발 위험이 있는 환경에서 사용하도록 개발된 산업용 PC입니다.

  • HMI
    HMI

    기계 및 시스템의 작동 및 모니터링을 위한 수많은 모바일 장치 또는 고정 장치가 있습니다.

  • 모바일 애플리케이션용 산업용 PC
    모바일 산업용 PC

    현장에서 사용하기 위한 견고한 하우징의 모바일 산업용 PC입니다.

검색 위치 HMI 및 산업용 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

필드 작동을 위한 모바일 태블릿 PC에서 광범위한 자동화 시스템을 위한 복잡한 시각화 소프트웨어에 이르기까지 애플리케이션을 작동하고 모니터링하는 데 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.

이점

  • 최신 기술의 고품질 하드웨어 투자를 통한 미래 경쟁력 보장
  • 사전 구성된 HMI 장치로 인한 빠른 스타트업
  • 자유롭게 확장 가능한 개방형 산업용 PC를 통한 맞춤형 솔루션

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166