산업용 AI
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
홈페이지
HMI 및 산업용 컴퓨터
HMI 및 IPC 장치의 제품 시각화
대화형 360° 제어를 통해 HMI 및 IPC 제품을 실제 사진 해상도로 보십시오. 몰입형 체험을 위해 3D 보기에서 데스크탑의 QR 코드를 스캔하거나 호환되는 모바일 장치에서 "내 영역에 표시" 아이콘을 누르십시오.
HMI
박스 PC
패널 PC
터치 모니터
HMI
WP 6000
7인치 와이드스크린 VGA 디스플레이(16:9), PCAP 기술 및 QT 웹 브라우저 소프트웨어를 갖춘 IP66 터치 패널입니다.
3D 보기
TP 6000
7인치 와이드스크린 VGA 디스플레이(16:9), PCAP 기술 및 Visu+ RT 소프트웨어를 갖춘 IP66 터치 패널입니다.
3D 보기
BWP 2000
4.3인치 TFT 디스플레이, i.MX 6Duallite 프로세서, USB 및 Ethernet 포트, Yocto/Linux 운영 체제 및 QT 브라우저를 갖춘 웹 패널입니다.
3D 보기
BTP 2000
4.3인치 TFT 디스플레이가 있는 터치 패널, Arm Cortex A7 프로세서, 다양한 연결 옵션, Windows® Embedded Compact 7 및 Visu+.
3D 보기
박스 PC
VL3 BPC
IP30 보호 등급 및 11세대 Intel® 프로세서가 탑재된 VL3 산업용 박스 PC.
3D 보기
VL3 UPC
VL3 UPC는 IP30 보호 등급 및 6세대 Intel® Atom® 프로세서가 탑재된 초소형 박스 PC입니다.
3D 보기
패널 PC
VL3 PPC
IP66 보호 수준 및 최대 64GB RAM, 2개의 M.2 2280 SSD를 지원하는 11세대 Intel® 프로세서가 탑재된 산업용 패널 PC.
3D 보기
VL3 PPCS
10인치 및 12인치 크기의 화면과 업계 최고의 확장 옵션을 갖춘 컴팩트한 산업용 패널 PC입니다.
-3D 보기
VL3 UPC 2440 EDGE
데이터 수집 및 평가를 위한 중앙 장치로 Virtual PLCnext Control을 탑재한 에지 장치입니다. Linux Ubuntu Pro Desktop은 IEC 61131-3 제어 기능 외에도 간편한 확장성과 데이터 분석 소프트웨어의 편리한 설치를 지원합니다.
3D 보기
터치 모니터
VL3 FPM
PCAP 멀티 터치 기능이 있는 산업용 평면 스크린(10.1"…21.5")으로, VL3 PPC, VL3 PPCS 및 WP 6000 HMI와 호환됩니다.
3D 보기