산업용 PC

산업용 PC

모든 애플리케이션을 위한 전문가

사람과 기계 간 인터페이스 또는 중앙 시스템 컨트롤러로 사용되는 산업용 PC는 모든 요구 사항을 충족합니다.

돌아가기 HMI 및 산업용 PC

카테고리

  • IP65 패널 PC
    시스템에 직접 사용하기 위한 전반적인 IP65 보호가 적용된 패널 PC입니다.

    시스템에 직접 사용하기 위한 전반적인 IP65 보호가 적용된 패널 PC입니다.

  • 랙 마운트 PC
    랙 포맷의 산업용 PC

    기존 19" 랙용 산업용 PC

  • 박스 PC
    박스 PC

    컨트롤 캐비닛 및 단자 박스에서 사용하기 위한 공간 절약형 고성능 박스 PC입니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    산업용 PC의 빠르고 쉬운 설치 및 효율적인 작동을 위한 액세서리입니다.

  • 터치 기능이 있는 모니터
    터치 기능이 있는 모니터

    산업용 애플리케이션에 적합한 터치 기능이 있는 모니터는 산업용 PC를 위한 원격 제어 패널로 사용하기에 이상적입니다.

  • 패널 PC
    패널 PC

    컨트롤 캐비닛 전면부에 설치하거나 기계에 직접 설치하기 위한 패널 PC입니다.

검색 위치 산업용 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

자동화 작업을 위한 고성능 컴퓨터 기술 사용: 올바른 소프트웨어와 함께 사용되어 IPC(산업용 PC)는 시스템과 기계를 제어, 작동 및 모니터링하기 위한 효율적인 다목적 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 산업용 애플리케이션에 적합한 팬리스 설계 및 작동 부품의 부재로 인한 높은 시스템 가용성
  • Intel 임베디드 로드맵 컴포넌트로 인한 장기 가용성
  • 개방형 IT 표준 및 수많은 인터페이스를 통한 광범위한 호환성
  • IPC 하우징의 쉽게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
  • 고객 맞춤형 하드웨어 및 소프트웨어 조정을 통한 개별 솔루션
  • 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능: 강력하고 에너지 효율적인 최신 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서 사용
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 산업용 PC

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166