산업용 Bluetooth

산업용 Bluetooth

케이블만큼 안정적임

Bluetooth는 자동화 컴포넌트와의 안정적인 무선 통신에 이상적일 뿐만 아니라 빠르고 쉽게 구현되는 솔루션입니다.

돌아가기 무선 Ethernet

카테고리

  • 산업용 Bluetooth 제품 목록
    산업용 Bluetooth

    Ethernet 네트워크에 모바일 또는 교체 가능한 자동화 컴포넌트를 통합하기 위한 Bluetooth 기반 장치입니다.

검색 위치 산업용 Bluetooth

이 카테고리의 전 상품 보기

까다로운 산업 환경에서 제어 데이터를 빠르고 안정적으로 전송해야 하는 경우 흔히 Bluetooth가 이상적인 무선 기술입니다. Bluetooth의 특수한 작동 모드로 인해 매우 안정적이고 견고한 무선 연결을 설정할 수 있으며 빠르고 쉽게 구성할 수도 있습니다. 대부분의 Bluetooth 애플리케이션을 사용하기 위해서는 단순히 켜기만 하면 됩니다. 이미 수년에 걸쳐 수천 개의 애플리케이션에서 이러한 이점이 검증되었습니다. 따라서 Bluetooth는 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야에서 Ethernet 및 PROFINET 데이터와 I/O 신호를 이동 또는 회전 기계 부품에 전송하기 위한 통신 솔루션으로 확실하게 자리잡았습니다.

이점

  • 안정적이고 견고한 무선 통신
  • 빠르고 쉬운 구성
  • 여러 무선 경로의 간섭 없는 병렬 작동
  • WLAN 802.11과의 뛰어난 공존성

Ethernet 포트 어댑터(EPA)를 사용한 Bluetooth를 통한 Ethernet 및 PROFINET

견고한 EPA Ethernet 무선 브리지  

견고한 EPA Ethernet 무선 브리지

BT EPA Ethernet 포트 어댑터는 Bluetooth를 통해 Ethernet 호환 자동화 모듈을 제어 네트워크에 안전하게 무선으로 연결합니다.

BT EPA의 경우 통합 안테나가 컴팩트하고 견고한 IP65 산업용 하우징에 결합되어 있으므로 애플리케이션에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.

이점:

  • PROFINET과 같은 산업용 Ethernet 제어 네트워크에 투명하게 통합
  • Profisafe 또는 SafetyBridge와 같은 세이프티 통신에 적합

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166