개요로 돌아가기

유연하고 비용 효율적인 시각화: 웹 기술 사용

IT 기술은 자동화를 위한 다양하고 유용한 옵션을 제공합니다. 특히 시스템 작동 및 모니터링의 경우 웹 기술이 매우 중요한 역할을 합니다. 웹 기술은 기계 영역의 바이너리 정보를 사람이 이해할 수 있는 정보로 변환합니다. 따라서 웹 기술은 사람과 기계 사이의 상호 작용에 매우 적합합니다.  

유연한 작동 및 모니터링을 위한 수많은 이점

HMI  

웹 기술을 사용한 유연한 시각화

웹 기술은 경제적인 동시에 수많은 이점을 제공합니다. 또한 이 기술은 플랫폼 독립적이므로 컨트롤러 타입에 상관없이 사용할 수 있는 HMI 장치 등과 같은 이점이 있습니다.

피닉스컨택트의 HMI 장치는 웹 기술을 사용해 컨트롤러에서 프로세스 데이터를 검색합니다. 그런 다음 사용자는 컨트롤러에서 시각화 페이지를 저장합니다.

 

웹 기술을 사용한 시각화를 위한 전제 조건으로는 Ethernet을 사용할 수 있는 클라이언트/서버 구조만 있으면 됩니다. 이는 컨트롤러 및 PC에 웹 서버가 있고 HMI 장치에 웹 브라우저가 있다는 것을 의미합니다. 표준 스마트폰 또는 태블릿 PC를 시각화에 사용할 수도 있습니다.

또한 모든 플랫폼에 무료로 사용할 수 있는 브라우저는 시각화 소프트웨어를 위한 런타임입니다. 따라서 라이센스를 구매할 필요가 없습니다.

노트북에서 웹 기반 시각화  

표준 브라우저를 이용하여 웹 기반 시각화

웹 기반 시각화의 이점을 확인하십시오.

  • 하드웨어 및 운영 체제 독립적
  • 손쉬운 시스템 통합 및 조작
  • 교육 및 개발 요구 사항 대폭 감소
  • 중앙 또는 모바일 작동 개념을 사용한 필드 컴포넌트 또는 프로세스 시각화 구성에 적합
  • 런타임 라이센스 비용 없음
  • 낮은 구매 비용 및 에너지 소모량
  • 장소와 시간에 구애를 받지 않는 매우 유연한 작동 및 모니터링

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166