개요로 돌아가기

전문 지식 및 설계 옵션

HMI 및 산업용 PC는 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 구성됩니다. 고객의 요구 사항에 맞게 설계와 기능을 조정할 수 있습니다. 범산업 솔루션은 다양한 서비스를 제공하며 극한 작동 조건에도 적합합니다. 피닉스컨택트는 일관된 가치 창출 프로세스, 높은 수준의 유연성 및 모듈형 제품 개발 능력을 바탕으로 고객에게 올바른 제품을 제공할 것입니다.

피닉스컨택트의 전문 지식

맞춤형 HMI 솔루션을 개발하는 데 필요한 역량을 갖추고 있다는 것이 피닉스컨택트의 핵심 경쟁력 중 하나입니다. 이러한 역량은 최근 몇 년 동안 더욱 발전하면서 전체 가치 창출 과정에 확산되고 있습니다.

  • 다양한 크기 및 성능 클래스의 작업자 패널.
  • 다양한 소재 및 터치 기술 사용.
  • 산업별 인증 및 승인.
  • 컨트롤러를 위한 다양한 연결 옵션.
  • HMI 애플리케이션의 구성.
  • 고객 맞춤형 설계 조정의 구현.
  • 개별 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항 구현.
그래픽: 향상된 전문 지식 및 맞춤형 개발을 통한 가치 창출  

맞춤형 HMI 솔루션의 기반이 되는 피닉스컨택트 전문가의 전문 지식

애플리케이션만큼 다양한 설계 옵션

애플리케이션에 적합한 HMI가 없습니까? 그렇다면 피닉스컨택트에 연락하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 개별 요구 사항에 기초한 솔루션을 개발합니다. 피닉스컨택트는 설계를 약간 변경하는 것부터 높은 요구 사항에 맞게 제품을 완전히 수정하는 것까지 광범위한 서비스를 제공합니다.

터치 디스플레이
  • 화학적 내성이 있는 표면

  • 키를 통한 특수한 촉각 피드백으로 인한 향상된 작동 안정성

  • 작업용 장갑을 착용한 상태에서 손쉬운 사용

  • 표면의 높은 내마모성

  • 높은 비파괴 요구 사항 충족

메커니즘
  • 먼지가 쌓이는 가장자리가 없으므로 특수한 위생 요구 사항 충족
  • 특수한 소재(예: 스테인리스 스틸)로 제작된 전면부
  • 높은 보호 수준(예: IP67 이상)
  • 매우 견고한 풀 메탈 하우징 설계
  • 후면부 설치
  • 특수한 하우징 및 운전자 스테이션에 설치
  • 회전 암에 마운팅
  • 추가 명령 시그널링 장치
소프트웨어
  • 백라이트를 어둡게 하는 소프트 키
  • 다양한 공급자의 소프트웨어 PLC 및 시각화가 있는 소프트웨어 솔루션
Cross-component
  • 외부 경적 및 플로팅 접점
  • 최적의 EMC 동작
  • 충격 및 강력한 진동에 대한 내성
  • 극한 온도 요구 사항
  • 통합 난방과 같은 추가 기능
  • 폭발 위험이 있는 영역용 솔루션(ATEX 2/22)
  • 개별 승인 및 인증

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166