전자 스위칭 장치 및 모터 제어

전자 스위칭 장치 및 모터 제어

인텔리전트 스위칭, 보호 및 측정

스위칭 장치 및 모터 제어는 손쉬운 조작, 시간과 공간 절약 및 높은 시스템 가용성을 특징으로 합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • CrossPowerSystem 배전반 시스템
    CrossPowerSystem 배전반 시스템

    CrossPowerSystem은 기능적 모듈형 컨트롤 캐비닛을 위한 개방형 플랫폼입니다. 3상 장치는 플러그 앤 플레이를 통해 전원 분배기에 마운트됩니다.

  • 모터 및 기계 관리
    하이브리드 모터 스타터 – 네트워크 연결 가능

    모터 및 시스템 보호용 모터 관리자, 모터 및 기계 모니터링용 전자 기계 관리

  • 모터 스타터
    모터 스타터

    비상 정지 및 모터 보호와 같은 다양한 기능과 함께 제공되는 다이렉트 및 리버싱 스타터로 구성된 하이브리드 모터 스타터입니다.

  • 무접점 컨택터
    무접점 컨택터

    견고한 단상 또는 3상 무접점 컨택터를 사용하면 빈번한 스위칭이 요구되는 경우에도 마모 없는 안전한 스위칭이 가능합니다.

검색 위치 전자 스위칭 장치 및 모터 제어

이 카테고리의 전 상품 보기

전기 모터는 움직임을 제어하기 위해 다양한 산업용 애플리케이션에서 사용됩니다. 모터는 흔히 기존의 기계적 컨택터 회로를 사용하여 시작 및 정역회전됩니다. 일반적으로 이 경우 많은 공간과 배선 작업이 필요합니다. 또한 장치의 수명이 제한적입니다. 이외에도 중요한 모터 및 프로세스 데이터를 수집하려면 종종 값비싼 센서 기술이 필요합니다.

이제 피닉스컨택트의 광범위한 전자 스위칭 장치, 경제적인 모터 및 기계 관리자, 모듈형 배전반 등을 활용하여 생산 및 운영 비용, 유지 관리 및 에너지 관리를 최적화하십시오. 피닉스컨택트가 디지털화 및 Industrie 4.0의 당면 과제를 해결하는 데 도움을 드릴 것입니다.

이점

  • 하이브리드 기술이 적용된 10배 더 긴 서비스 수명으로 인한 높은 시스템 가용성
  • 적합한 게이트웨이와 유연하고 간단한 fieldbus 연결
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 빠른 배선
  • 업스트림 세이프티 릴레이 덕분에 비상 정지 후에 DIN 레일 커넥터를 통한 손쉬운 그룹 종료
  • 자유롭게 구성 가능한 시그널링 및 스위칭 임계값을 통해 고품질 시스템 부품 보호
  • 복잡한 센서가 필요 없는 생산 데이터 및 에너지 데이터 획득
  • 프로세스 데이터의 직접 연결 및 전송을 위한 DIN 레일 커넥터 인터페이스

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166