변류기, 플러그-인

매우 다양한 용도에 사용 가능

매우 다양한 용도에 사용 가능

PACT 변류기는 전류 측정 작업에 따라 각기 다른 변환비, 정밀도 클래스 및 정격 전원 값을 갖는 다양한 제품으로 제공됩니다.

돌아가기 전류 및 전압 측정 기술

카테고리

검색 위치 변류기, 플러그-인

이 카테고리의 전 상품 보기

PACT 변류기는 최대 4000 A의 교류 전류를 1 A 및 5 A의 2차 전류로 변환하는 완벽한 제품군을 제공합니다. 부스바, 플러그-인 및 권선 변류기와 같은 약 3000개의 버전으로 제공됩니다.

이점

  • 공간 및 시간 절약 – 변압기 퀵-액션 메커니즘을 사용한 도구가 필요 없는 마운팅
  • 유연한 고정 옵션을 통한 다양한 마운팅
  • 컴팩트 설계 및 일관된 30 mm 하우징 폭으로 인한 공간 절약형 설치
  • 향상된 안전성 – 최대 1000 V의 EN 50178에 따른 안전 절연
  • 1차 정격 전류의 120%에 해당하는 열 정격 연속 전류를 사용해 피크 부하를 안정적으로 탐지
  • 전문 연결 기술을 통한 안전한 배선

공간 및 시간 절약 – 변류기 퀵-액션 메커니즘

퀵-액션 메커니즘을 사용하면 PACT 변류기를 전원 레일에 빠르고 견고하게 설치할 수 있습니다.

또한 스크류 드라이버를 사용할 수 없는 곳에서는 변압기를 손으로 마운트할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EMpro 에너지 측정 장치

가장 빠른 에너지 측정 방법입니다.