도구 및 액세서리 제품 목록

필터

33개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



크림핑 플라이어 - CRIMPFOX RC 2,5 - 1205448

크림핑 플라이어, 포지셔너 있음, 회전 플러그-인 커넥터 접점 0.08 mm² - 2.5 mm²용

밀폐 캡 - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 1430857

고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 M8 밀폐 캡, 센서 케이블용, M8 플러그용

스크류 플러그 - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860

고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 M8 밀폐 캡, 센서 케이블용, M8 소켓용

밀폐 캡 - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 M12 밀폐 캡, 센서 케이블용, 자유 M12 소켓용

스크류 플러그 - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

고정 밴드가 있는 M12 밀폐 캡, 센서 케이블용, 자유 M12 소켓용

밀폐 캡 - PROT-MINFS-PA-CHAIN - 1430912

고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 7/8" 밀폐 캡, 센서 케이블용, 7/8" 커넥터용

스크류 플러그 - PROT-MINMS-PA-CHAIN - 1430925

고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 7/8" 밀폐 캡, 센서 케이블용, 7/8" 소켓용

스크류 플러그 - PROT-M12 SH - 1503302

M12 스크류 플러그, 차폐 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 소켓용

스크류 플러그 - PROT-M12 FB - 1555538

M12 고급 스틸 스크류 플러그, 식품 산업용 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 소켓용

33 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166