CRIMPFOX VARIO 16S
-
크림핑 플라이어
1108767
크림핑 플라이어, 접점 유형: 절연 및 비절연 페룰, 표준/사양: DIN 46228-1, DIN 46228-4, 최소 케이블 사이즈: 6 mm2, 최대 케이블 사이즈: 16 mm2, 압축: 사각 크림프, 중량 582 g, 검정색/녹색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
측면 전선 입구
검증된 고품질 기술
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
“The original”
TWIN 슬리브에 적합