미국 시장용 I/O 무선 시스템 제품 목록

필터

1개의 결과

무선 모듈 - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

단방향, 무선, 900 MHz 전송 시스템(호주), 9...30 V DC 공급이 있는 옥외 트랜스미터(트랜스미터, Tx), 12...30 V DC 공급이 있는 DIN-마운트용 리시버(리시버, Rx) 및 안테나로 구성

1 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166